Extensa variedad de módulos de E/S para sus necesidades

Combinables a medida

Imagen del producto − módulos diferentes uno al lado de otro

Los módulos de entradas y salidas pueden combinarse a medida según las necesidades reales.

Si posteriormente hay que realizar ajustes del sistema, basta con añadir o sustituir los módulos necesarios. Esto hace de IndustrialPI una herramienta polivalente con la que se pueden realizar los más diversos requisitos de aplicación.

El uso de PiBridge y del driver PiControl posibilita el intercambio continuo de los estados de conmutación en las entradas y salidas con el mapa de proceso central del módulo base IndustrialPI. Periódicamente se transfieren también estados de error y valores de configuración.

Resumen de características de los módulos E/S:

  • Posibilidad de utilizar hasta 10 módulos de ampliación por página
  • Separación galvánica de la parte lógica con PiBridge
  • Protección contra perturbaciones garantizado según EN 61131-2
  • Condiciones de uso: rango de temperatura de -40 °C a +50 °C y humedad relativa del aire de hasta 93 %
  • Los módulos E/S digitales permiten generar señales de modulación del ancho de impulsos (PWM) y ejecutar funciones de contador
  • Los módulos E/S analógicos tienen ámbitos de corriente y tensión usuales y canales RTD para la captura de temperaturas
  • El módulo de salidas de relé dispone de contactos NA por relé libres de potencial con capacidad para maniobrar una tensión de hasta 230 V AC con 5 A o 30 V DC con 5 A.
Primer plano de un módulo

Nuestra gama de productos:

Top
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]

América

  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300

Europa

  • Suiza: +41 62 889 79 32
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Turquía: +90 216 577 55 52
  • España: +34 938497433
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
  • Alemania: +49 711 3409 444
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Portugal: +351 229 407 594

Pacífico asiático

  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
  • Tailandia: +66 210 54613
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Taiwán: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • China: +86 400-088-3566
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+49 711 3409-0
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio