El sistema E/S remoto PSSuniversal 2 dispone de una gama de módulos E/S para procesamiento seguro y no seguro de señales digitales. El sistema puede configurarse en función de los requerimientos, pudiendo combinarse funciones de seguridad con funciones de automatización. PSSuniversal 2 permite realizar fácilmente adaptaciones posteriores del sistema. La configuración se realiza en nuestra herramienta de software PASconfig.
PSSuniversal 2. Módulos E/S para sistemas E/S remotos
Combinación a medida de cada aplicación
Novedad: campo de aplicación ampliado para el sistema de E/S remoto PSSuniversal 2.
El sistema de E/S remoto PSSuniversal 2 dispone de nuevos módulos electrónicos con entradas y salidas analógicas para señales de tensión y corriente. Un módulo electrónico adicional con seis entradas digitales para señales de 120 V AC ofrece compatibilidad con tensiones de red diferentes, como las que se emplean, p. ej., en el mercado americano.
Todos los módulos electrónicos son adaptables al módulo de cabecera con PROFINET / PROFIsafe y a EtherNet/IP / CIP Safety. Así es posible utilizar los módulos con independencia de la red de control implantada y del protocolo empleado. La comunicación entre los módulos de cabecera y los electrónicos se desarrolla a través del portamódulos. Los módulos electrónicos se pueden sustituir o reconfigurar durante el funcionamiento sin tener que desconectar el sistema completo. De este modo se reducen los tiempos de parada de la máquina. Las condiciones perfectas para la automatización de su instalación.
Módulos E/S, la solución flexible. Ventajas
- Adaptación exacta a las necesidades gracias a un sistema basado en unidades pequeñas
- Facilidad de sustitución de los módulos para posteriores adaptaciones del sistema
- Seguridad funcional como función básica
Resumen de características de los módulos de E/S
- Diagnóstico preciso, localización y eliminación rápida de errores
- Dimensiones minimizadas a través de alta densidad de componentes, con hasta 16 canales en 12,5 mm
- Estructura mixta y libre de funciones Safety y de automatización
- Posibilidad de montar hasta 64 módulos S en el orden que más convenga
- Módulos base como unidad portamódulos; garantiza facilidad de sustitución para adaptaciones del sistema
Tan específicos como la aplicación sectorial de nuestros clientes
Nuestra gama de productos: Módulos E/S para sistemas E/S remotos
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]
América
- Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- México: +52 55 5572 1300
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Brasil: + 55 11 4942-7032
Europa
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
- Países Bajos: +31 347 320477
- España: +34 938497433
- Alemania: +49 711 3409 444
- Suiza: +41 62 889 79 32
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Austria: +43 1 7986263-444
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Irlanda: +353 21 4804983
- Portugal: +351 229 407 594
- Rusia: +7 495 6654993
- Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Turquía: +90 216 577 55 52
- Dinamarca: +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
Pacífico asiático
- Japón: +81 45 471 2281
- China: +86 400-088-3566
- Taiwán: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Singapur: +65 6829 2920
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Tailandia: +66 210 54613
- Nueva Zelanda: +64 9 6345350
- Corea del Sur: +82 31 778 3390