Los módulos de comunicación del sistema E/S remoto PSSuniversal 2 actúan como módulo de cabecera para la conexión a arquitecturas de sistema existentes. Combinados con los módulos E/S para PSSuniversal 2, constituyen una solución a medida para la ampliación de la periferia. Los módulos de bus de campo basados en Ethernet se conectan al control principal utilizando los usuales protocolos de bus de campo industriales. Junto con el protocolo de bus de campo se admite también el protocolo Fail-safe correspondiente.
PSSuniversal 2: módulos de comunicación para sistemas E/S remotos
La solución idónea para cada aplicación
Las ventajas a primera vista
- Manejo optimizado para la puesta en marcha y el servicio
- Diagnóstico preciso
- Localización y eliminación rápida de errores
- Flexibilidad
Puesta en marcha sencilla: resumen de características.
- Adaptación a PROFINET / PROFIsafe y Ethernet/IP / CIP Safety mediante sustitución del módulo de cabecera
- Módulos E/S seguros de uso universal e idéntico para los distintos protocolos de seguridad
- Diseñado para aplicaciones hasta SIL 3 según IEC 61508 y PL e según EN 13849 y otras normativas internacionales
- Configuración sencilla con nuestro software PASconfig
Perfectamente adaptados a las aplicaciones de cada sector.
Nuestra gama de productos: PSSuniversal 2 Módulos de comunicación
Top
Sede central
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]
Asistencia técnica
Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]
América
- Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
Europa
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
- Suiza: +41 62 889 79 32
- Portugal: +351 229 407 594
- Turquía: +90 216 577 55 52
- Italia: +39 0362 1826711
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Austria: +43 1 7986263-444
- Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
- España: +34 938497433
- Países Bajos: +31 347 320477
- Irlanda: +353 21 4804983
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Rusia: +7 495 6654993
- Dinamarca: +45 74436332
- Alemania: +49 711 3409 444
Pacífico asiático
- Singapur: +65 6839 2920
- Japón: +81 45 471 2281
- Corea del Sur: +82 31 778 3390
- Tailandia: +66 210 54613
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- China: +86 400-088-3566
- Taiwán: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Nueva Zelanda: +64 9 6345350