PSSuniversal 2: módulos de comunicación para sistemas E/S remotos

La solución idónea para cada aplicación

Módulos de comunicación del sistema E/S remoto PSSuniversal 2

Los módulos de comunicación del sistema E/S remoto PSSuniversal 2 actúan como módulo de cabecera para la conexión a arquitecturas de sistema existentes. Combinados con los módulos E/S para PSSuniversal 2, constituyen una solución a medida para la ampliación de la periferia. Los módulos de bus de campo basados en Ethernet se conectan al control principal utilizando los usuales protocolos de bus de campo industriales. Junto con el protocolo de bus de campo se admite también el protocolo Fail-safe correspondiente.

Las ventajas a primera vista

  • Manejo optimizado para la puesta en marcha y el servicio
  • Diagnóstico preciso
  • Localización y eliminación rápida de errores
  • Flexibilidad

Puesta en marcha sencilla: resumen de características.

Características de los módulos de comunicación PSSuniversal 2
  • Adaptación a PROFINET / PROFIsafe y Ethernet/IP / CIP Safety mediante sustitución del módulo de cabecera
  • Módulos E/S seguros de uso universal e idéntico para los distintos protocolos de seguridad
  • Diseñado para aplicaciones hasta SIL 3 según IEC 61508 y PL e según EN 13849 y otras normativas internacionales
  • Configuración sencilla con nuestro software PASconfig

Perfectamente adaptados a las aplicaciones de cada sector.

Nuestra gama de productos: PSSuniversal 2 Módulos de comunicación

PSSuniversal 2. Módulos de comunicación seguros

Los módulos de comunicación se utilizan como módulo de cabecera para realizar las aplicaciones.
Top
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]

América

  • México: +52 55 5572 1300
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brasil: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Alemania: +49 711 3409 444
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Suiza: +41 62 889 79 32
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Turquía: +90 216 577 55 52
  • España: +34 938497433
  • Dinamarca: +45 74436332

Pacífico asiático

  • China: +86 400-088-3566
  • Tailandia: +66 210 54613
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Taiwán: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+49 711 3409-0
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio