Dispositivos de campo descentralizados

Módulos descentralizados PDP67

Dispositivos de campo descentralizados

Con los módulos de Pilz se alcanza un alto grado de descentralización. Disponemos de dispositivos con grado de protección IP67 (PDP67) para aplicaciones descentralizadas directamente en el campo.

Los módulos con grado de protección IP67 son resistentes a la suciedad y al agua. Existen módulos de entrada con SafetyNET p para la integración en el sistema de automatización PSS 4000 y la conexión a PNOZmulti, así como módulos con Profinet/Profisafe para todas las variantes de interface Profinet.

Adaptación específica a cada aplicación. Ventajas de los dispositivos de campo

  • La facilidad de instalación reduce el trabajo de planificación y diseño.
  • Realización sencilla de un concepto modular de máquina
  • Liberación de espacio en el armario de distribución
  • Integrado en una carcasa resistente a la suciedad y al agua
  • Apto para requisitos de higiene exigentes.
Adaptación sencilla a cada aplicación

Descentralizar sencillamente. Características de los dispositivos de campo

Descentralizar sencillamente. Características de los dispositivos de campo
  • Un solo cable para comunicación y alimentación ("plug and play" mediante conectores enchufables M12).
  • Diagnóstico sencillo mediante conexión punto a punto entre los módulos.
  • Diagnóstico de los sensores individuales de los módulos
  • Opción de conexión a diferentes unidades de evaluación.
  • Muchas arquitecturas de automatización realizables.
  • Grado de protección IP67 = hermético al polvo, protección contra inmersión temporal

Sectores

Nuestra gama de productos: dispositivos de campo descentralizados

Top
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]

América

  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300

Europa

  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Turquía: +90 216 577 55 52
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Alemania: +49 711 3409 444
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
  • España: +34 938497433
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Suiza: +41 62 889 79 32
  • Austria: +43 1 7986263-444

Pacífico asiático

  • Tailandia: +66 210 54613
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • China: +86 400-088-3566
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Taiwán: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+49 711 3409-0
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio