text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN mg1-B-LDLLF-FBA1-U3-U switch

Número de producto: 6M000039
GTIN: 4046548111347
Safety gate system PSENmgate, with operation elements, 3 illuminated pushbuttons, 1 unilluminated pushbutton (1 NO each) and 1 E-STOP pushbutton (2 NC + 1 NO), coded, with automatic reset, safety switch for front entry, 19‑pin M23 male connector, cable outlet upwards, single connection

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Safety gate system PSENmgate, with operation elements, 3 illuminated pushbuttons, 1 unilluminated pushbutton (1 NO each) and 1 E-STOP pushbutton (2 NC + 1 NO), coded, with automatic reset, safety switch for front entry, 19‑pin M23 male connector, cable outlet upwards, single connection

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
TÜV  
Principio de sensor Transpondedor  
Nivel codif. según ISO 14119 baja  
Clasif. según EN 60947-5-3 PDDB  
Codificación transpondedores encriptado  
Tipo de reset Reset automático  
¿Apto para conexión serie no  
tipo unidad Sensor  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 1  W
Número de entradas 7  
Tensión continua en entrada 24 V DC  
Number, E-STOP N/C 2  
N.º contacto de señal e-stop 1  
Tipo desenclav. parada emerg. Desbloqueo giratorio  
Poder corte par.em. s. norma
Material contactos par. emerg. Au  
Mat. cont. señaliz. parada em. Au  
N.º de pulsadores 4  
Poder corte puls. según norma EN 60947-5-1  
Material contactos de pulsador Ag  
Número de salidas OSSD 2  
Número salidas de diagnóstico 1  
Sep. potencial salidas semi. no  
Salida semic. resist. corto. sí  
Cat. de uso según EN 60947-1 DC-13  
Material contactos pulsador AgNi  
Poder corte puls. según norma EN 60947-5-1  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  °C
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 30 g  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP65  
Dur. pulso Lock/Unlock Request 350 - 400 ms  
Existe desbloq. de alineación no  
Accionador tipo 1 PSEN ml 1.1  
Sensor de montaje enrasado no  
Tipo de conexión
Tipo de conductores cable
Material del producto Zn  
Aluminio  
Acero galvanizado  
Plástico  
Acero fino  
Material carcasa superior Plástico  
Dimensión de altura 326.9  mm
Dimensión Ancho 40  mm
Dimensión Profundidad 65  mm
Peso neto 1285  g
Peso bruto 1735  g
Frecuencia de servicio 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
GTIN 4046548111347  
Volumen 0  dm3
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accesorios Opcionales

PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
Escape release for the safety gate system PSENmlock; package content = escape release and installation accessories
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
Auxiliary release for the safety gate system PSENmlock; hyg. design 1; package content = Auxiliary release rod and installation accessories
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Extensions for the escape release, 25 mm extension elements, stainless steel
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Push/pull cable release for the safety gate system PSENmlock, cable length 1.0m, package content = Push/pull cable and operator element
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Push/pull cable release for the safety gate system PSENmlock, cable length 1.25m, package content = Push/pull cable and operator element
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
Push/pull cable release for the safety gate system PSENmlock, cable length 1.5m, package content = Push/pull cable and operator element
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Push/pull cable release for the safety gate system PSENmlock, cable length 2.0m, package content = Push/pull cable and operator element
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Push/pull cable release for the safety gate system PSENmlock, cable length 2.5m, package content = Push/pull cable and operator element
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Push/pull cable release for the safety gate system PSENmlock, cable length 3.0m, package content = Push/pull cable and operator element
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Push/pull cable release for the safety gate system PSENmlock, cable length 3.5m, package content = Push/pull cable and operator element
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Push/pull cable release for the safety gate system PSENmlock, cable length 4.0m, package content = Push/pull cable and operator element
PSEN ml 1.1 actuator
PSEN ml 1.1 actuator 570480
Actuator, coded, for safety guard locking device PSENmlock
PSEN ml 1.1 round actuator
PSEN ml 1.1 round actuator 570482
Actuator with rounded head, coded, for safety guard locking device PSENmlock,
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Adapter for aligning the PSENmlock actuator for small gates: Radius300-500mm. Packaging content = 1 adapter
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Centering ring for PSENmlock actuator. It is particularly suited for small gates. Packaging content = 1 centering ring
PSEN screw set bracket swinging door
PSEN screw set bracket swinging door 570498
Screw set for installing the PSENmlock actuator at the handle unit and bracket for swing gates, package content = 2 Allen screws M5x12, 1 safety screw with one-way slot M5x12
PSEN mg bracket swinging door 70
PSEN mg bracket swinging door 70 6M000049
PSENmgate mounting bracket for swing gates, height 70 mm, with 2 hexagonal socket head screws and 1 tamper-proof pan head locking screw, M5x12
PSEN mg bracket swinging door 80
PSEN mg bracket swinging door 80 6M000050
PSENmgate mounting bracket for swing gates, height 80 mm, with 2 hexagonal socket head screws and 1 tamper-proof pan head locking screw, M5x12
PSEN mg door handle swinging door 70
PSEN mg door handle swinging door 70 6M000051
PSENmgate handle unit for swing gates, height 70 mm, with 2 hexagonal socket head screws and 1 tamper-proof pan head locking screw, M5x12
PSEN mg door handle swinging door 80
PSEN mg door handle swinging door 80 6M000052
PSENmgate handle unit for swing gates, height 80 mm, with 2 hexagonal socket head screws and 1 tamper-proof pan head locking screw, M5x12
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
Mounting plate for the handle module, when the mounting plate 570490 isused for the switch PSEN ml.
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX C1000071
Connection cable, 19-pin M23 female connector, straight, N-coded, conductor cross section: 19 x 0.25 mm², cable length: 2 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX C1000072
Connection cable, 19-pin M23 female connector, straight, N-coded, conductor cross section: 19 x 0.25 mm², cable length: 3 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX C1000073
Connection cable, 19-pin M23 female connector, straight, N-coded, conductor cross section: 19 x 0.25 mm², cable length: 5 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX C1000074
Connection cable, 19-pin M23 female connector, straight, N-coded, conductor cross section: 19 x 0.25 mm², cable length: 10 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX C1000075
Connection cable, 19-pin M23 female connector, straight, N-coded, conductor cross section: 19 x 0.25 mm², cable length: 20 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX C1000076
Connection cable, 19-pin M23 female connector, straight, N-coded, conductor cross section: 19 x 0.25 mm², cable length: 30 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX C1000077
Connection cable, 19-pin M23 female connector, straight, N-coded, conductor cross section: 19 x 0.25 mm², cable length: 50 m
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox coloured disks for the illuminated pushbuttons (spare part)