Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"6M000039","name":"PSEN mg1-B-LDLLF-FBA1-U3-U switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN mg1-B-LDLLF-FBA1-U3-U switch
Ürün numarası: 6M000039
GTIN: 4046548111347
PSENmgate emniyet kapısı sistemi, çalıştırma elemanları ile, 3aydınlatmalı
buton, 1 aydınlatmasız buton (her biri 1 NO) ve 1 E-STOP
butonu (2 NC + 1 NO), kodlu, otomatik sıfırlamalı,
önden giriş için emniyet sivici, 19 pimli M23
erkek konektör, kablo çıkışı yukarıya doğru, tekli bağlantı
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PSENmgate emniyet kapısı sistemi, çalıştırma elemanları ile, 3aydınlatmalı buton, 1 aydınlatmasız buton (her biri 1 NO) ve 1 E-STOP butonu (2 NC + 1 NO), kodlu, otomatik sıfırlamalı, önden giriş için emniyet sivici, 19 pimli M23 erkek konektör, kablo çıkışı yukarıya doğru, tekli bağlantı
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (Eurasian) TÜV |
| Sensor principle | Transponder |
| ISO 14119'e göre kodlama sev. | Düşük |
| EN 60947-5-3'e göre sınıfl. | PDDB |
| Aktarıcı kodlaması | kodlanmış |
| Reset type | Automatic reset |
| Seri bağlantı için uygun | hayır |
| ünite tipi | Sensör |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 V |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 1 W |
Girişler
| Giriş sayısı | 7 |
| Girişte DC voltajı | 24 V DC |
Acil durdurma
| E-STOP N/C sayısı | 2 |
| E-STOP sinyal kontağı sayısı | 1 |
| Acil durdurma serb bırakma tür | Çevirerek serbest bırakma |
| Anaht.özellikli E-STOP,stand. | |
| Kontak malzemesi E- STOP | Au |
| E-STOP sin. kon. kontak malz. | Au |
Butona basınız
| Yaylı buton sayısı | 4 |
| Stand. göre anhtrlma öz. but. | EN 60947-5-1 |
| Kontak malzemesi buton | Ag |
Yarı iletken çıktılar
| OSSD cikislarin sayisi | 2 |
| Number of sig. outputs | 1 |
| Potansiyel yalıtım S/C O | Hayır |
| S/C çıkışı kısa devre koruması | Evet |
| EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. | DC-13 |
Buton
| Kontak malzemesi buton | AgNi |
| Standart anhtrlma öz. buton | EN 60947-5-1 |
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | 0 °C |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... |
EN 55011: Sınıf A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
| Koruma tip, muhafaza | IP65 |
Zamanlar
| Kilit./kilit aç. ist. dar. uz. | 350 - 400 ms |
Mekanik Veri
| Kaçış serbest bırakma mevcut | Hayır |
| Tip 1 aktüatör | PSEN ml 1.1 |
| Sensör gömme monte edilebilir | Hayır |
| Bağlantı tipi | |
| Cable lines | |
| Ürün malzemesi |
Zn
Alüminyum Galvanize çelik Plastik Paslanmaz çelik |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | Plastik |
| Yükseklik boyutu | 326.9 mm |
| Genislik boyutu | 40 mm |
| Derinlik boyutu | 65 mm |
| Net agirlik | 1285 g |
| Brüt ağırlık | 1735 g |
Transponder
| Çalışma frekansı | 122 kHz - 128 kHz |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27272603 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002593 |
| GTIN | 4046548111347 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN ml escape release
570460
PSENmlock emniyet kapı sistemi için kaçış serbest bırakma; paket içeriği
= kaçış serbest bırakma ve kurulum aksesuarları
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
PSENmlock emniyet kapı sistemi için yardımcı serbest bırakma;.hij.tasarım 1; paket içeriği
= Yardımcı serbest bırakma çubuğu ve kurulum aksesuarları
PSEN ml escape release extension
570462
Kaçış serbest bırakma için uzatmalar, 25 mm uzatma elemanları,
paslanmaz çelik
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma,
kablo uzunluğu 1,0 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu
ve operatör elemanı
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma,
kablo uzunluğu 1,25 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu
ve operatör elemanı
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma,
kablo uzunluğu 1,5 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu
ve operatör elemanı
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma,
kablo uzunluğu 2,0 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu
ve operatör elemanı
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma,
kablo uzunluğu 2,5 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu
ve operatör elemanı
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma,
kablo uzunluğu 3,0 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu
ve operatör elemanı
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma,
kablo uzunluğu 3,5 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu
ve operatör elemanı
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma,
kablo uzunluğu 4,0 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu
ve operatör elemanı
PSEN ml 1.1 round actuator
570482
Yuvarlak kafalı aktüatör, kodlanmış, PSENmlock emniyetli koruma
kilitleme cihazı için
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Küçük kapılar için PSENmlock aktüatörünü hizalama adaptörü: Yarı Çap300-500 mm. Paket içeriği = 1 adaptör
PSEN ml actuator center ring
570485
PSENmlock aktüatörü için merkezleme halkası. Özellikle küçük kapılar
için uygundur. Paket içeriği = 1 merkezleme halkası
PSEN screw set bracket swinging door
570498
PSENmlock aktüatörünü tutma yeri ünitesine takmak için vida seti ve
kanatlı kapılar için braket, paket içeriği = 2 alyan
vida M5x12, 1 M5x12 tek yönlü yuvalı emniyet vidası
PSEN mg bracket swinging door 70
6M000049
Kanatlı kapılar için PSENmgate montaj braketi, yükseklik 70 mm,
2 altıgen imbus vida ve 1 kurcalamaya karşı korumalı silindir başlı
kilit vidası ile, M5x12
PSEN mg bracket swinging door 80
6M000050
Kanatlı kapılar için PSENmgate montaj braketi, yükseklik 80 mm,
2 altıgen imbus vida ve 1 kurcalamaya karşı korumalı silindir başlı
kilit vidası ile, M5x12
PSEN mg door handle swinging door 70
6M000051
Kanatlı kapılar için PSENmgate kol ünitesi, yükseklik 70 mm,
2 altıgen imbus vida ve 1 kurcalamaya karşı korumalı silindir başlı
kilit vidası ile, M5x12
PSEN mg door handle swinging door 80
6M000052
Kanatlı kapılar için PSENmgate kol ünitesi, yükseklik 80 mm,
2 altıgen imbus vida ve 1 kurcalamaya karşı korumalı silindir başlı
kilit vidası ile, M5x12
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
PSEN ml anahtarı için montaj plakası 570490 kullanıldığında tutma yerimodülü
montaj plakası.
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
C1000071
Bağlantı kablosu, 19 pimli M23 dişi konnektör, düz, N kodlu,
iletken kesiti: 19 x 0,25 mm², kablo uzunluğu: 2 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
C1000072
Bağlantı kablosu, 19 pimli M23 dişi konnektör, düz, N kodlu,
iletken kesiti: 19 x 0,25 mm², kablo uzunluğu: 3 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
C1000073
Bağlantı kablosu, 19 pimli M23 dişi konnektör, düz, N kodlu,
iletken kesiti: 19 x 0,25 mm², kablo uzunluğu: 5 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
C1000074
Bağlantı kablosu, 19 pimli M23 dişi konnektör, düz, N kodlu,
iletken kesiti: 19 x 0,25 mm², kablo uzunluğu: 10 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
C1000075
Bağlantı kablosu, 19 pimli M23 dişi konnektör, düz, N kodlu,
iletken kesiti: 19 x 0,25 mm², kablo uzunluğu: 20 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
C1000076
Bağlantı kablosu, 19 pimli M23 dişi konnektör, düz, N kodlu,
iletken kesiti: 19 x 0,25 mm², kablo uzunluğu: 30 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
C1000077
Bağlantı kablosu, 19 pimli M23 dişi konnektör, düz, N kodlu,
iletken kesiti: 19 x 0,25 mm², kablo uzunluğu: 50 m