Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"6M000039","name":"PSEN mg1-B-LDLLF-FBA1-U3-U switch","price":"663.47","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN mg1-B-LDLLF-FBA1-U3-U switch
Productnummer: 6M000039
GTIN: 4046548111347
Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 3 verlichte
drukknoppen, 1 onverlichte drukknop (elk 1 NO) en 1 noodstopknop
(2 NC + 1 NO), gecodeerd, met automatische reset,
veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting frontaal, 19-pol. M23-
connector (male), met kabeluitgang naar boven gemonteerd, enkeleschakeling
Eenheid
Uw prijs
€663.47
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 3 verlichte drukknoppen, 1 onverlichte drukknop (elk 1 NO) en 1 noodstopknop (2 NC + 1 NO), gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting frontaal, 19-pol. M23- connector (male), met kabeluitgang naar boven gemonteerd, enkeleschakeling
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC TÜV |
| Sensorprincipe | Transponder |
| Codeerniveau volgens ISO 14119 | laag |
| Classificatie vlg EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder codering | gecodeerd |
| Soort reset | Automatische reset |
| Serieschakeling geschikt | nee |
| Apparaatvariant | Sensor |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 1 W |
Ingangen
| Aantal ingangen | 7 |
| Gelijkspanning op ingang | 24 V DC |
Noodstop
| Number, E-STOP N/C | 2 |
| Aantal meldcontacten noodstop | 1 |
| Soort ontgrendeling noodstop | Draaiontgrendeling |
| Schakelcap.noodstop vlg norm | |
| Contactmateriaal noodstop | Au |
| Contactmat. meldcont. Noodstop | Au |
Drukknop
| Aantal drukknoppen | 4 |
| Schakelcap. drukkn. vlg norm | EN 60947-5-1 |
| Contactmateriaal drukknop | Ag |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
| Aantal melduitgangen | 1 |
| Potentiaalscheid. HG-uitgangen | nee |
| HGU kortsluitvast | ja |
| Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 | DC-13 |
Knop
| Contactmateriaal knop | AgNi |
| Schakelcap. drukknop vlg norm | EN 60947-5-1 |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | 0 °C |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... |
EN 55011: klasse A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Times
| Pulsduur Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Mechanische gegevens
| Noodontgrendeling aanwezig | nee |
| Actuator type 1 | PSEN ml 1.1 |
| Sensor vlak in te bouwen | nee |
| Aansluitingstype | |
| Leidingen kabel | |
| Productmateriaal |
Zn
Aluminium Staal verzinkt Kunststof roestvrij staal |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | Kunststof |
| Afmeting hoogte | 326.9 mm |
| Afmeting breedte | 40 mm |
| Afmeting diepte | 65 mm |
| Nettogewicht | 1285 g |
| Brutogewicht | 1735 g |
Transponder
| Bedrijfsfrequentie | 122 kHz - 128 kHz |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27272603 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC002593 |
| GTIN | 4046548111347 |
| Volume | 0 dm3 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
Optionele accessoires
PSEN ml escape release
570460
Noodontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock; inhoud van deverpakking
= noodontgrendelingsstang en montagetoebehoren
€59.03
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Hulpontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock; hyg. design 1;
inhoud van de verpakking = hulpontgrendelingsstang en montagetoebehoren
€83.54
PSEN ml escape release extension
570462
Verlengstukken voor de noodontgrendeling, 25 mm verlengingselementen,
roestvrij staal
€8.25
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 1,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€105.03
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 1,25 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€105.03
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 1,5 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€105.03
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 2,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€106.52
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 2,5 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€106.95
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 3,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€113.41
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 3,5 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€116.99
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 4,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€119.39
PSEN ml 1.1 round actuator
570482
Actuator met afgerond uiteinde, gecodeerd, voor veiligheidsvergrendeling
PSENmlock
€56.04
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adapter voor het uitlijnen van de PSENmlock bedienpen voor kleinedeuren: radius 300-500 mm. Inhoud van de verpakking = 1 adapter
€60.32
PSEN ml actuator center ring
570485
Centreerring voor PSENmlock bedienpen. Hij is vooral geschikt voor
kleine deuren. Inhoud van de verpakking = 1 centreerring
€23.78
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Boutenset voor de montage van de PSENmlock bedienpen op deurgreepeenheiden
hoekstuk voor klapdeuren, inhoud van de verpakking = 2 inbus
bouten M5x12, 1 veiligheidsschroef met eenwegsleuf M5x12
€2.18
PSEN mg bracket swinging door 70
6M000049
PSENmgate montagehoek voor zwenkdeuren, hoogte 70 mm, met 2
inbusbouten en 1 lenskop-veiligheidsschroef met
eenrichtingssleuf, M5x12
€41.20
PSEN mg bracket swinging door 80
6M000050
PSENmgate montagehoek voor zwenkdeuren, hoogte 80 mm, met 2
inbusbouten en 1 lenskop-veiligheidsschroef met
eenrichtingssleuf, M5x12
€46.50
PSEN mg door handle swinging door 70
6M000051
PSENmgate deurklink voor zwenkdeuren, hoogte 70 mm, met 2
inbusbouten en 1 lenskop-veiligheidsschroef met
eenrichtingssleuf, M5x12
€89.00
PSEN mg door handle swinging door 80
6M000052
PSENmgate deurklink voor zwenkdeuren, hoogte 80 mm, met 2
inbusbouten en 1 lenskop-veiligheidsschroef met
eenrichtingssleuf, M5x12
€89.00
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Montageplaat voor de deurgreepmodule, als de montageplaat 570490 voor
de schakelaar PSEN ml wordt gebruikt.
€44.22
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
C1000071
Aansluitkabel, 19-pol. M23-connector, recht, N-gecodeerd,
aderdoorsnede: 19 x 0,25 mm², kabellengte: 2 m
€51.25
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
C1000072
Aansluitkabel, 19-pol. M23-connector, recht, N-gecodeerd,
aderdoorsnede: 19 x 0,25 mm², kabellengte: 3 m
€59.35
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
C1000073
Aansluitkabel, 19-pol. M23-connector, recht, N-gecodeerd,
aderdoorsnede: 19 x 0,25 mm², kabellengte: 5 m
€67.05
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
C1000074
Aansluitkabel, 19-pol. M23-connector, recht, N-gecodeerd,
aderdoorsnede: 19 x 0,25 mm², kabellengte: 10 m
€96.99
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
C1000075
Aansluitkabel, 19-pol. M23-connector, recht, N-gecodeerd,
aderdoorsnede: 19 x 0,25 mm², kabellengte: 20 m
€149.75
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
C1000076
Aansluitkabel, 19-pol. M23-connector, recht, N-gecodeerd,
aderdoorsnede: 19 x 0,25 mm², kabellengte: 30 m
€190.70
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
C1000077
Aansluitkabel, 19-pol. M23-connector, recht, N-gecodeerd,
aderdoorsnede: 19 x 0,25 mm², kabellengte: 50 m
€278.15
PIT gb color covers
G1000009
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen(reserveonderdeel)
€8.40