Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"6M000049","name":"PSEN mg bracket swinging door 70","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KF"]}
La imagen real puede variar
PSEN mg bracket swinging door 70
Número de producto: 6M000049
GTIN: 4046548111828
PSENmgate mounting bracket for swing gates, height 70 mm, with 2
hexagonal socket head screws and 1 tamper-proof pan head
locking screw, M5x12
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
0
55 |
Datos mecanicos
| Material del producto | Acero recubierto |
| Peso neto | 470 |
| Peso bruto | 520 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272691 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002594 |
| GTIN | 4046548111828 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
