Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6M000039","name":"PSEN mg1-B-LDLLF-FBA1-U3-U switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN mg1-B-LDLLF-FBA1-U3-U switch
Numer produktu: 6M000039
GTIN: 4046548111347
System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 3 podświetlane
przyciski, 1 niepodświetlany przycisk (1 styk NO) oraz 1
wyłącznik awaryjny (2 styki NC + 1 styk NO), kodowany, z automatycznymresetem,
wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z przodu, 19-pinowe złącze M23
męskie, wyprowadzenie kabla w górę, złącze pojedyncze
Sztuka
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 3 podświetlane przyciski, 1 niepodświetlany przycisk (1 styk NO) oraz 1 wyłącznik awaryjny (2 styki NC + 1 styk NO), kodowany, z automatycznymresetem, wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z przodu, 19-pinowe złącze M23 męskie, wyprowadzenie kabla w górę, złącze pojedyncze
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus FCC IC EAC (Europa i Azja) TÜV |
| Zasada działania czujników | Transponder |
| Poziom kodowania wg ISO 14119 | Niski |
| Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 | PDDB |
| Kodowanie transpondera | kodowany |
| Reset type | Automatic reset |
| Odpowiednie do łączenia szereg | nie |
| rodzaj jednostki | Sensor |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) | 24 V |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 1 W |
Wejścia
| Liczba wejść | 7 |
| Napięcie DC na wejściu | 24 V DC |
Wyłącznik awaryjny
| Liczba styków N / C | 2 |
| Number, E-STOP signal contact | 1 |
| Rodzaj zwolnienia wył. awar. | Zwalniany przez obrót |
| Poj.przełączn. E-STOP wg normy | |
| Materiał styku E-STOP | Au |
| Mat.kontr.sygn. E-STOP | Au |
Przycisk
| Liczba przycisków | 4 |
| Poj. czuj. p/b | EN 60947-5-1 |
| Materiał styku przycisku | Ag |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Liczba wyjść OSSD | 2 |
| Number of sig. outputs | 1 |
| Izolacja potencjałowa S/C O | Nie |
| Odporność wyj. S/C na zwarcie | Tak |
| Kat. stosowania wg EN 60947-1 | DC-13 |
Przycisk
| Materiał styku przycisku | AgNi |
| Poj. przyc. | EN 60947-5-1 |
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy | 0 °C |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... |
EN 55011: Klasa A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 30 g |
| Kategoria przepięcia | III |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
Times
| Wymagana dł.imp. blok./odblok. | 350 … 400 ms |
Dane mechaniczne
| Dostępny wyzwalacz ewakuacyjny | Nie |
| Aktuator typu 1 | PSEN ml 1.1 |
| Czujnik może być zabudowany | Nie |
| Typ połączenia | |
| Linie kablowe | |
| Materiał produktu |
Zn
Aluminium Stal cynkowana Plastik Stal nierdzewna |
| Materiał górnej części obudowy | Plastik |
| Wysokość | 326.9 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Głębokość | 65 mm |
| Ciężar netto | 1285 g |
| Ciężar brutto | 1735 g |
Transpondera
| Częstotliwość pracy | 122 kHz - 128 kHz |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27272603 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002593 |
| GTIN | 4046548111347 |
| Tom | 0 dm3 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
Akcesoria opcjonalne
PSEN ml escape release
570460
Zwolnienie awaryjne dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock; kompletzawiera
linkę ewakuacyjną i akcesoria montażowe
€59.03
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Zwolnienie pomocnicze dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock; wykonaniehigieniczne 1;
komplet zawiera drążek pomocniczy i akcesoria montażowe
€83.54
PSEN ml escape release extension
570462
Przedłużacze do linki ewakuacyjnej, elementy przedłużające 25 mm,
stal nierdzewna
€8.25
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 1,0 m, komplet zawiera linkę z
elementem operatorskim
€105.03
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 1,25 m, komplet zawiera linkę z
elementem operatorskim
€105.03
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 1,5 m, komplet zawiera linkę z
elementem operatorskim
€105.03
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 2,0 m, komplet zawiera linkę z
elementem operatorskim
€106.52
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 2,5 m, komplet zawiera linkę z
elementem operatorskim
€106.95
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 3,0 m, komplet zawiera linkę z
elementem operatorskim
€113.41
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 3,5 m, komplet zawiera linkę z
elementem operatorskim
€116.99
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 4,0 m, komplet zawiera linkę z
elementem operatorskim
€119.39
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adapter dopasowujący aktuator PSENmlock do małych bramek: Promień300–500 mm. Komplet zawiera 1 adapter
€60.32
PSEN ml actuator center ring
570485
Pierścień centrujący do aktuatora PSENmlock. Nadaje się szczególnie domałych
bramek. Komplet zawiera 1 pierścień centrujący
€23.78
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Zestaw śrub do montażu aktuatora PSENmlock, komplet zawiera 2 śruby
imbusowe M5x12, 1 śrubę zabezpieczającą z jednostronnym rowkiem M5x12
€2.18
PSEN mg bracket swinging door 70
6M000049
Uchwyt montażowy PSENmgate do bram skrzydłowych, wysokość 70 mm, z 2
śrubami imbusowymi i 1 śrubą blokującą z łbem kulistym
zabezpieczonym przed manipulacją, M5x12
€41.20
PSEN mg bracket swinging door 80
6M000050
Uchwyt montażowy PSENmgate do bram skrzydłowych, wysokość 80 mm, z 2
śrubami imbusowymi i 1 śrubą blokującą z łbem kulistym
zabezpieczonym przed manipulacją, M5x12
€46.50
PSEN mg door handle swinging door 70
6M000051
Uchwyt PSENmgate do bram skrzydłowych, wysokość 70 mm, z 2
śrubami imbusowymi i 1 śrubą blokującą z łbem kulistym
zabezpieczonym przed manipulacją, M5x12
€89.00
PSEN mg door handle swinging door 80
6M000052
Uchwyt PSENmgate do bram skrzydłowych, wysokość 80 mm, z 2
śrubami imbusowymi i 1 śrubą blokującą z łbem kulistym
zabezpieczonym przed manipulacją, M5x12
€89.00
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Płyta montażowa do klamki, gdy do przełącznika PSEN ml zastosowano
płytę montażową 570490.
€44.22
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
C1000071
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N,
przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: 2 m
€51.25
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
C1000072
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N,
przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: 3 m
€59.35
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
C1000073
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N,
przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: 5 m
€67.05
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
C1000074
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N,
przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: 10 m
€96.99
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
C1000075
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N,
przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: 20 m
€149.75
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
C1000076
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N,
przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: 30 m
€190.70
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
C1000077
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N,
przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: 50 m
€278.15
PIT gb color covers
G1000009
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków (częśćzamienna)
€8.40