Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6M000039","name":"PSEN mg1-B-LDLLF-FBA1-U3-U switch","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN mg1-B-LDLLF-FBA1-U3-U switch
Номер артикула: 6M000039
GTIN: 4046548111347
Система безопасности для защитных ограждений PSENmgate, с элементамиуправления, 3
кнопки с подсветкой, 1 кнопка без подсветки (по 1 нормально разомкнутомуконтакту на каждой) и 1 кнопка аварийного останова
(2 нормально замкнутых контакта + 1 нормально разомкнутый),кодированная, с автоматическим сбросом, датчик
безопасности для доступа спереди, 19-...
Больше
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Система безопасности для защитных ограждений PSENmgate, с элементамиуправления, 3 кнопки с подсветкой, 1 кнопка без подсветки (по 1 нормально разомкнутомуконтакту на каждой) и 1 кнопка аварийного останова (2 нормально замкнутых контакта + 1 нормально разомкнутый),кодированная, с автоматическим сбросом, датчик безопасности для доступа спереди, 19-контактный разъем M23 штекер, кабельный вывод вверх, без возможности последовательногосоединения
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus FCC IC EAC (евраз.) TÜV |
| Принцип датчика | Приемопередатчик |
| Уровень шифров. по ISO 14119 | Низкий |
| Классификация по EN 60947-5-3 | PDDB |
| Кодирование приемопередатчика | кодированный |
| Reset type | Automatic reset |
| Пригодны для последовательного | нет |
| тип устройства | Датчик |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 1 W |
Входы
| Число входов | 7 |
| Напряжение пост.тока на входах | 24 V DC |
Аварийная остановка
| Кол-во, ESTOP N/C | 2 |
| Number, E-STOP signal contact | 1 |
| Аварийный останов путем разъед | «Повернуть, чтобы открыть» |
| Станд. возм. коммут., E-STOP | |
| Материал контактов, E-STOP | Au |
| Мат. конт., сиг. конт., E-STOP | Au |
Нажимная кнопка
| Кол-во кнопок | 4 |
| Станд. возм. коммут., кнопка | EN 60947-5-1 |
| Материал контактов, кнопка | Ag |
Полупроводниковые выходы
| Число выходов OSSD | 2 |
| Number of sig. outputs | 1 |
| Разв. потенц. П/П выхода | Нет |
| Защита П/П выхода от КЗ | Да |
| Категория исп. по EN 60947-1 | DC-13 |
Кнопка
| Мат-л конт., кнопка | AgNi |
| Станд. возм. коммут., кнопка | EN 60947-5-1 |
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | 0 °C |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
| ЭМС по стандарту... |
EN 55011: Класс А
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
| Категория перенапряжения | III |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
| Тип защиты, корпус | IP65 |
Times
| Дл. имп. запр. блок./разблок. | 350 - 400 мс |
механические данные
| Доступные разъединяющие уст-ва | Нет |
| Исполнительный механизм типа 1 | PSEN ml 1.1 |
| Возможен монтаж дат. заподлицо | Нет |
| Тип соединения | |
| Кабельные линии | |
| Материал изделия |
Zn
Алюминий Оцинкованная сталь Пластик Нержавеющая сталь |
| Материал верхней части кожуха | Пластик |
| Размер по высоте | 326.9 mm |
| Размер по ширине | 40 mm |
| Размер по глубине | 65 mm |
| Вес нетто | 1285 g |
| Вес брутто | 1735 g |
ответчик
| Рабочая частота | 122 кГц - 128 кГц |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27272603 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002593 |
| GTIN | 4046548111347 |
| Объем | 0 dm3 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Дополнительные принадлежности
PSEN ml escape release
570460
Разъединяющее устройство для системы защитных ограждений PSENmlock;комплект поставки
= разъединяющее устройство и принадлежности для установки
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Вспомогательное разъединяющее устройство для системы защитных огражденийPSENmlock; гигиеническое исполнение 1;
комплект поставки = вспомогательное разъединяющее устройство ипринадлежности для установки
PSEN ml escape release extension
570462
Расширения для разъединяющего устройства,расширительные элементы 25 мм,
нержавеющая сталь
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock,
длина кабеля 1,0 м, комплект поставки = пушпульный кабель и
элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock,
длина кабеля 1,25 м, комплект поставки = пушпульный кабель и
элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock,
длина кабеля 1,5 м, комплект поставки = пушпульный кабель и
элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock,
длина кабеля 2,0 м, комплект поставки = пушпульный кабель и
элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock,
длина кабеля 2,5 м, комплект поставки = пушпульный кабель и
элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock,
длина кабеля 3,0 м, комплект поставки = пушпульный кабель и
элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock,
длина кабеля 3,5 м, комплект поставки = пушпульный кабель и
элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock,
длина кабеля 4,0 м, комплект поставки = пушпульный кабель и
элемент оператора
PSEN ml 1.1 actuator
570480
Актуатор, кодированный, для устройства безопасности с запираниемPSENmlock
PSEN ml 1.1 round actuator
570482
Актуатор с закругленной головкой, кодированный, для устройствабезопасности с запиранием
PSENmlock
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Адаптер для выравнивания привода PSENmlock для малых ограждений: Радиус300-500 мм. Комплект поставки = 1 адаптер
PSEN ml actuator center ring
570485
Центрирующее кольцо для привода PSENmlock. Особенно хорошо подходит для
малых ограждений. Комплект поставки = 1 центрирующее кольцо
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Набор винтов для установки привода PSENmlock на блоке рукоятки и
кронштейн для распашных ограждений, комплект поставки = 2 винта с
внутренним шестигранником M5x12, 1 предохранительный винт с прямымшлицем M5x12
PSEN mg bracket swinging door 70
6M000049
Монтажный кронштейн PSENmgate для распашных ограждений, высота 70 мм, с2
винтами с шестигранной головкой под торцевой ключ и 1 фиксирующим винтомс плоской головкой
, защищенным от несанкционированного доступа, M5x12
PSEN mg bracket swinging door 80
6M000050
Монтажный кронштейн PSENmgate для распашных ограждений, высота 80 мм, с2
винтами с шестигранной головкой под торцевой ключ и 1 фиксирующим винтомс плоской головкой
, защищенным от несанкционированного доступа, M5x12
PSEN mg door handle swinging door 70
6M000051
Блок рукоятки PSENmgate для распашных ограждений, высота 70 мм, с 2
винтами с шестигранной головкой под торцевой ключ и 1 фиксирующим винтомс плоской головкой
, защищенным от несанкционированного доступа, M5x12
PSEN mg door handle swinging door 80
6M000052
Блок рукоятки PSENmgate для распашных ограждений, высота 80 мм, с 2
винтами с шестигранной головкой под торцевой ключ и 1 фиксирующим винтомс плоской головкой
, защищенным от несанкционированного доступа, M5x12
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Монтажная пластина для модуля ручки, если монтажная пластина 570490используется для
переключателя PSEN ml.
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
C1000071
Кабель соединительный, 19-контактный гнездовой разъем M23, прямой,N-кодированный,
сечение проводника: 19 x 0,25 мм², длина кабеля: 2 м
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
C1000072
Кабель соединительный, 19-контактный гнездовой разъем M23, прямой,N-кодированный,
сечение проводника: 19 x 0,25 мм², длина кабеля: 3 м
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
C1000073
Кабель соединительный, 19-контактный гнездовой разъем M23, прямой,N-кодированный,
сечение проводника: 19 x 0,25 мм², длина кабеля: 5 м
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
C1000074
Кабель соединительный, 19-контактный гнездовой разъем M23, прямой,N-кодированный,
сечение проводника: 19 x 0,25 мм², длина кабеля: 10 м
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
C1000075
Кабель соединительный, 19-контактный гнездовой разъем M23, прямой,N-кодированный,
сечение проводника: 19 x 0,25 мм², длина кабеля: 20 м
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
C1000076
Кабель соединительный, 19-контактный гнездовой разъем M23, прямой,N-кодированный,
сечение проводника: 19 x 0,25 мм², длина кабеля: 30 м
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
C1000077
Кабель соединительный, 19-контактный гнездовой разъем M23, прямой,N-кодированный,
сечение проводника: 19 x 0,25 мм², длина кабеля: 50 м