Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"6M000039","name":"PSEN mg1-B-LDLLF-FBA1-U3-U switch","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
Imagem similar
PSEN mg1-B-LDLLF-FBA1-U3-U switch
Número do produto: 6M000039
GTIN: 4046548111347
Sistema seguro de porta de proteção PSENmgate, com elementos de comando,3 botões de pressão
iluminados, 1 botão de pressão sem iluminação (1 contato normalmenteaberto cada) e 1 botão
de parada de emergência (2 contatos normalmente fechados + 1 contatonormalmente aberto), codificado, com reset automático,
chave de segurança para entrada dianteira, c...
Mais
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Sistema seguro de porta de proteção PSENmgate, com elementos de comando,3 botões de pressão iluminados, 1 botão de pressão sem iluminação (1 contato normalmenteaberto cada) e 1 botão de parada de emergência (2 contatos normalmente fechados + 1 contatonormalmente aberto), codificado, com reset automático, chave de segurança para entrada dianteira, conector macho M23 de 19 pinos, com saída do cabo montada para cima, ligação individual
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus FCC IC EAC TÜV |
| Princípio do sensor | Transponder |
| Nível de codificação ISO 14119 | baixa |
| Classif. cf. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codificação do transponder | codificado |
| Tipo de rearme | rearme automático |
| Adequado para ligação em série | não |
| tipo de unidade | Sensor |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 1 W |
Entradas
| Número de entradas | 7 |
| Corrente contínua na entrada | 24 V DC |
Parada de emergência
| Número, E-STOP NF | 2 |
| Número E-STOP contato de sinal | 1 |
| Tipo destrav. parada emerg. | Destravamento giratório |
| Cap.comut. bt.emrg. cf. norma | |
| Mat. do contato da par. emerg. | Au |
| Mat.cont cont.sinal Par.emerg. | Au |
Botão de pressão
| Número, botão de emergência | 4 |
| Cap.comut. Botão conform.norma | EN 60947-5-1 |
| Material do contato do botão | Ag |
Saídas de semicondutores
| Número de saídas OSSD | 2 |
| Quant. saídas de mensagem | 1 |
| Sep. poten. saídas semicond. | não |
| Saída semic. à prova c. circ. | sim |
| Categ. de uso seg. EN 60947-1 | DC-13 |
Botão
| Material do contato do botão | AgNi |
| Capac. comut. botão cf. norma | EN 60947-5-1 |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 °C |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... |
EN 55011: classe A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
| Tipo de proteção caixa | IP65 |
Times
| Dur. pulso bloquear/desloquear | 350 a 400 ms |
Dados mecânicos
| Desbloqueio de escape | não |
| Atuador tipo 1 | PSEN ml 1.1 |
| Sensor pode ser embutido | não |
| Tipo de conexão | |
| Fios cabo | |
| Material do produto |
Zn
Alumínio Aço zincado Plástico Aço inoxidável |
| Material caixa peça superior | Plástico |
| Dimensão altura | 326.9 mm |
| Dimensão de profundidade | 65 mm |
| Dimensão de profundidade | 40 mm |
| Peso líquido | 1285 g |
| Peso bruto | 1735 g |
Transponder
| Frequência operacional | 122 kHz a 128 kHz |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272603 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC002593 |
| GTIN | 4046548111347 |
| Volume | 0 dm3 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Acessórios opcionais
PSEN ml escape release
570460
Desbloqueio de emergência para o sistema de porta de proteção PSENmlock;conteúdo da embalagem
= haste do desbloqueio de emergência e acessório de montagem
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Desbloqueio auxiliar para o sistema de porta de proteção PSENmlock;design hig. 1;
conteúdo da embalagem = haste do desbloqueio auxiliar e acessório demontagem
PSEN ml escape release extension
570462
Prolongamento para o desbloqueio de emergência, elemento deprolongamento de 25 mm,
aço inoxidável
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock,
comprimento do cabo 1,0m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e
elemento de acionamento
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock,
comprimento do cabo 1,25m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e
elemento de acionamento
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock,
comprimento do cabo 1,5m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e
elemento de acionamento
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock,
comprimento do cabo 2,0m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e
elemento de acionamento
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock,
comprimento do cabo 2,5m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e
elemento de acionamento
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock,
comprimento do cabo 3,0m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e
elemento de acionamento
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock,
comprimento do cabo 3,5m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e
elemento de acionamento
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock,
comprimento do cabo 4,0m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e
elemento de acionamento
PSEN ml 1.1 round actuator
570482
Atuador com ponta arredondada, codificado, para bloqueio de segurança
PSENmlock,
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adaptador para alinhar o atuador PSENmlock em portas pequenas: Raio 300a 500mm. Conteúdo da embalagem = 1 adaptador
PSEN ml actuator center ring
570485
Anel centralizador para o atuador PSENmlock. Ele é adequadoprincipalmente para
portas pequenas. Conteúdo da embalagem = 1 anel centralizador
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Kit de parafusos para montar o atuador PSENmlock na unidade da maçanetada porta e
suporte para portas basculantes, conteúdo da embalagem = 2 parafusos de
sextavado interno M5x12, 1 parafuso de segurança unidirecional M5x12
PSEN mg bracket swinging door 70
6M000049
Suporte de montagem PSENmgate para portas basculantes, altura de 70 mm,com 2
parafusos de sextavado interno e 1 parafuso de segurança com cabeça debotão
unidirecional, M5x12
PSEN mg bracket swinging door 80
6M000050
Suporte de montagem PSENmgate para portas basculantes, altura de 80 mm,com 2
parafusos de sextavado interno e 1 parafuso de segurança com cabeça debotão
unidirecional, M5x12
PSEN mg door handle swinging door 70
6M000051
Unidade da maçaneta da porta PSENmgate para portas basculantes, alturade 70 mm, com 2
parafusos de sextavado interno e 1 parafuso de segurança com cabeça debotão
unidirecional, M5x12
PSEN mg door handle swinging door 80
6M000052
Unidade da maçaneta da porta PSENmgate para portas basculantes, alturade 80 mm, com 2
parafusos de sextavado interno e 1 parafuso de segurança com cabeça debotão
unidirecional, M5x12
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Placa de montagem do módulo da maçaneta, quando usada a placa demontagem 570490 para
o relé PSEN ml.
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
C1000071
Cabo de conexão, 19 polos, conector de encaixe M23, reto, codificado emN,
corte transversal: 19 x 0,25 mm², comprimento do cabo: 2 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
C1000072
Cabo de conexão, 19 polos, conector de encaixe M23, reto, codificado emN,
corte transversal: 19 x 0,25 mm², comprimento do cabo: 3 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
C1000073
Cabo de conexão, 19 polos, conector de encaixe M23, reto, codificado emN,
corte transversal: 19 x 0,25 mm², comprimento do cabo: 5 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
C1000074
Cabo de conexão, 19 polos, conector de encaixe M23, reto, codificado emN,
corte transversal: 19 x 0,25 mm², comprimento do cabo: 10 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
C1000075
Cabo de conexão, 19 polos, conector de encaixe M23, reto, codificado emN,
corte transversal: 19 x 0,25 mm², comprimento do cabo: 20 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
C1000076
Cabo de conexão, 19 polos, conector de encaixe M23, reto, codificado emN,
corte transversal: 19 x 0,25 mm², comprimento do cabo: 30 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
C1000077
Cabo de conexão, 19 polos, conector de encaixe M23, reto, codificado emN,
corte transversal: 19 x 0,25 mm², comprimento do cabo: 50 m