text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN mg1-B-LDLLF-FBA1-U3-U switch

Tuotenumero: 6M000039
GTIN: 4046548111347
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 3 valaistuapainiketta, 1 valaisematon painike (1 NO) ja 1 hätäpysäytyspainike (2 NC+ 1 NO),koodattu, automaattisella nollauksella, turvarelesisäänkäyntiin edestä,19-napainen M23-urosliitin, kaapelilähtöylöspäin, yksittäiskytkentä

Yksikkö

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 3 valaistuapainiketta, 1 valaisematon painike (1 NO) ja 1 hätäpysäytyspainike (2 NC+ 1 NO),koodattu, automaattisella nollauksella, turvarelesisäänkäyntiin edestä,19-napainen M23-urosliitin, kaapelilähtöylöspäin, yksittäiskytkentä

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
TÜV  
Anturiperiaate Transponderi  
Kood. ISO 14119 -stand. muk alhainen  
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan PDDB  
Transponderikoodaus koodattu  
Nollaustyyppi Automaattinen nollaus  
Sopii sarjakytkentään ei  
Yksikkötyyppi Sensori  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 1  W
Tulojen lukumäärä 7  
Tasajännite tulossa 24 V DC  
Number, E-STOP N/C 2  
Number, E-STOP signal contact 1  
Hätäpysäytyksen vapautustapa Kääntöavaus  
Kyt.kyky hätäp. stand. muk.
Kosketinmat. hätäpysäytys Au  
Kosketinm. Ilmoitusk. Hätäseis Au  
Painikkeiden lukumäärä 4  
Kytkent. painike stand.mukaan EN 60947-5-1  
Kosketinmat. painike Ag  
OSSD-lähtöjen lukumäärä 2  
Hälytyslähtöjen lukumäärä 1  
Pot.erotus PJ-lähdöt ei  
PJL oikosulkukestävä kyllä  
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan DC-13  
Kosketinmat. painike AgNi  
Kyt.kyky painike stand. muk. EN 60947-5-1  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0  °C
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 55011: luokka A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 30 g  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo IP65  
Pulssin kesto lukitus/avausp 350 - 400 ms  
Evakuointiavaus ei  
Painike tyyppi 1 PSEN ml 1.1  
Anturi uppoasennettavissa ei  
Liitäntätapa
Johtimet kaapeli
Tuotteen materiaali Zn  
Alumiini  
Teräs sinkitty  
Muovi  
Ruostumaton teräs  
Kotelomateriaali yläosa Muovi  
Mitta korkeus 326.9  mm
Leveysmitta 40  mm
Syvyysmitta 65  mm
Nettopaino 1285  g
Bruttopaino 1735  g
Toimintataajuus 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272603  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002593  
GTIN 4046548111347  
Volume 0  dm3
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Lisävarusteet

PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
PSENmlock-turvaporttijärjestelmän hätäavaus; pakkauksen sisältö = hätäavaustanko ja asennustarvikkeet
€59.03
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
PSENmlock-turvaporttijärjestelmän apuavaus; hyg. design 1; Pakkauksen sisältö = apuvapautustanko ja asennustarvikkeet
€83.54
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Hätäavauksen jatkeet, 25 mm jatke-elementit, ruostumaton teräs
€8.25
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 1,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite
€105.03
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 1,25 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite
€105.03
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 1,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite
€105.03
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 2,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite
€106.52
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 2,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite
€106.95
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 3,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite
€113.41
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 3,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite
€116.99
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 4,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite
€119.39
PSEN ml 1.1 actuator
PSEN ml 1.1 actuator 570480
Toimilaite, koodattu, turvalukkoon PSENmlock
€55.46
PSEN ml 1.1 round actuator
PSEN ml 1.1 round actuator 570482
Toimilaite pyöristetyllä kärjellä, koodattu, turvalukkoon PSENmlock
€56.04
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Sovitin PSENmlock-toimilaitteen kohdistamiseksi pienille oville: Säde300-500 mm. Pakkauksen sisältö = 1 sovitin
€60.32
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Keskitysrengas PSEMlock-toimilaitteelle. Tarkoitettu erityisestipienille oville. Pakkauksen sisältö = 1 keskitysrengas
€23.78
PSEN screw set bracket swinging door
PSEN screw set bracket swinging door 570498
Ruuvisarja PSENmlock-toimilaitteen asentamiseksi ovenkahvaan ja kulma saranaoviin, pakkauksen sisältö = 2 kuusiokoloruuvia M5x12, 1 turvaruuvi yksisuuntaisella uralla M5x12
€2.18
PSEN mg bracket swinging door 70
PSEN mg bracket swinging door 70 6M000049
PSENmgate asennuskulma saranaoville, korkeus 70 mm, 2 kuusioruuvia ja 1 kupukantaturvaruuvi, jossa on yksisuuntainen ura, M5x12
€41.20
PSEN mg bracket swinging door 80
PSEN mg bracket swinging door 80 6M000050
PSENmgate asennuskulma saranaoville, korkeus 80 mm, 2 kuusioruuvia ja 1 kupukantaturvaruuvi, jossa on yksisuuntainen ura, M5x12
€46.50
PSEN mg door handle swinging door 70
PSEN mg door handle swinging door 70 6M000051
PSENmgate ovenkahvayksikkö saranaoville, korkeus 70 mm, 2 kuusioruuvia ja 1 kupukantaturvaruuvi, jossa on yksisuuntainen ura, M5x12
€89.00
PSEN mg door handle swinging door 80
PSEN mg door handle swinging door 80 6M000052
PSENmgate ovenkahvayksikkö saranaoville, korkeus 80 mm, 2 kuusioruuvia ja 1 kupukantaturvaruuvi, jossa on yksisuuntainen ura, M5x12
€89.00
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
Asennuslevy ovenkahvamoduulille, jos asennuslevyä 570490 käytetään PSEN ml -kytkimelle.
€44.22
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX C1000071
Liitäntäkaapeli, 19-nap. M23-naarasliitin, suora, N- koodattu, johtimien poikkileikkaus: 19 x 0,25 mm², kaapelin pituus: 2 m
€51.25
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX C1000072
Liitäntäkaapeli, 19-nap. M23-naarasliitin, suora, N- koodattu, johtimien poikkileikkaus: 19 x 0,25 mm², kaapelin pituus: 3 m
€59.35
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX C1000073
Liitäntäkaapeli, 19-nap. M23-naarasliitin, suora, N- koodattu, johtimien poikkileikkaus: 19 x 0,25 mm², kaapelin pituus: 5 m
€67.05
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX C1000074
Liitäntäkaapeli, 19-nap. M23-naarasliitin, suora, N- koodattu, johtimien poikkileikkaus: 19 x 0,25 mm², kaapelin pituus: 10 m
€96.99
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX C1000075
Liitäntäkaapeli, 19-nap. M23-naarasliitin, suora, N- koodattu, johtimien poikkileikkaus: 19 x 0,25 mm², kaapelin pituus: 20 m
€149.75
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX C1000076
Liitäntäkaapeli, 19-nap. M23-naarasliitin, suora, N- koodattu, johtimien poikkileikkaus: 19 x 0,25 mm², kaapelin pituus: 30 m
€190.70
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX C1000077
Liitäntäkaapeli, 19-nap. M23-naarasliitin, suora, N- koodattu, johtimien poikkileikkaus: 19 x 0,25 mm², kaapelin pituus: 50 m
€278.15
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox-värilevyt valaistuihin painikkeisiin (varaosa)
€8.40