Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"314490","name":"PSSu E S 2AI RTD-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
La imagen real puede variar
PSSu E S 2AI RTD-T
Número de producto: 314490
PSSu, electronic module, standard, analogue inputs and outputs, 2inputs,
resistance thermometer, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500,
Pt1000, resistance 0 - 4000 Ohm, for increased environmental... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PSSu, electronic module, standard, analogue inputs and outputs, 2inputs, resistance thermometer, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, resistance 0 - 4000 Ohm, for increased environmentalrequirements.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Campo de aplicación | Automatización |
Datos técnicos
Аналоговые входы
Número de entradas analógicas | 2 |
Tipo de entradas analógicas | Termorresistencia |
Margen señales entr. analógica |
Pt100
Resistencia Ni1000 Pt200 Ni100 Pt500 Pt1000 Ni120 |
Norma sensores platino | DIN EN 60751 |
Entr. analóg. Tipo señal 1 | Pt100 |
Entr. analóg. Margen señal. 1 | -200 - 850 °C |
Entr. analóg. Tipo señal 2 | Pt200 |
Entr. analóg. Margen señal. 2 | -200 - 850 °C |
Entr. analóg. Tipo señal 3 | Pt500 |
Entr. analóg. Margen señal. 3 | -200 - 850 °C |
Entr. analóg. Tipo señal 4 | Pt1000 |
Entr. analóg. Margen señal. 4 | -200 - 850 °C |
Entr. analóg. Tipo señal 5 | Ni100 |
Entr. analóg. Margen señal. 5 | -60 - 250 °C |
Entr. analóg. Tipo señal 6 | Ni120 |
Entr. analóg. Margen señal. 6 | -60 - 250 °C |
Entr. analóg. Tipo señal 7 | Ni1000 |
Entr. analóg. Margen señal. 7 | -60 - 250 °C |
Entr. analóg. Tipo señal 8 | Resistencia |
Entr. analóg. Margen señal. 8 | 0 - 4000 Ohm |
Tipo de filtro de entrada | Filtro digital |
Amort. del filtro de entrada 1 | 90 dB (60 Hz) |
Método conv. entr. analógica | Delta Sigma |
Sep. potencial entr.analógica/ | sí |
Entradas
Separación de pot. entradas | sí |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -40 - 70 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | breve |
Altura func. máx. s. n. m. | 5000 m |
CEM según normativa .... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 15 g |
Acel. choque según norma 2 | 25 g |
Dist. fuga/disp. superf. según |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
Categoría de sobretensión | II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Material carcasa parte inf. | PC |
Material carcasa placa frontal | PC |
Material carcasa codificación | PA |
Dimensión de altura | 76 mm |
Dimensión Ancho | 12.6 mm |
Dimensión Profundidad | 60.2 mm |
Peso neto | 34 g |
Peso bruto | 49 g |
Nombre elem. codificación | G |
Color elem. codificación | gris oscuro |
Medio ambiente
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548052619 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242601 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001596 |
Volumen | 0.049 |
Accesorios Opcionales
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, end angle for top hat rail, plastic version, black, PU 10
pieces, packed in a neutral carton with marking sticker.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, end angle for top hat rail, metal version, for strong mechanical
stress, PU 2 pieces.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head,
electronic and compact modules WITHOUT SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DINA4
sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in
resealable polybags with marking sticker.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, terminating plate with integrated terminating resistor, forincreased
environmental requirements.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head,
electronic and compact modules WITH SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DIN A4
sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in
resealable polybags with marking sticker.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, earthing terminal for top hat rail, PE connection, plasticversion,
green/yellow, PU 10 pieces, packed in a neutral carton with
marking sticker.
Accesorios Obligatorios
PSSu BP 1/12 S-T
314618
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 1-row, 6
connection levels, 12 terminals, screw connection, for increased
environmental requirements.
PSSu BP 1/12 C-T
314619
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 1-row, 6
connection levels, 12 terminals, spring-loaded connection, for increased
environmental requirements.
PSSu BP-C 1/12 S-T
314620
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 1-row,
6 connection levels, 12 terminals, screw connection, for increased
environmental requirements.
PSSu BP-C 1/12 C-T
314621
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 1-row,
6 connection levels, 12 terminals, spring-loaded connection, forincreased
environmental requirements.