閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"314490","name":"PSSu E S 2AI RTD-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSSu E S 2AI RTD-T
製品コード: 314490
PSSu、電子モジュール、一般、アナログ入出力、2点の入力、
抵抗温度計、Ni100、Ni120、Ni1000、Pt100、Pt200、Pt500、
Pt1000、抵抗0~4000オーム、厳しい環境要件に対応。
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
アプリケーション範囲 | 一般 |
技術データ
アナログ入力
アナログ入力数 | 2 |
アナログ入力のタイプ | 抵抗温度計 |
アナログ入力信号範囲 |
Pt100
抵抗 Ni1000 Pt200 Ni100 Pt500 Pt1000 Ni120 |
プラチナセンサの適用規格 | DIN EN 60751 |
アナログ入力信号タイプ1 | Pt100 |
アナログ入力信号範囲1 | -200 - 850 °C |
アナログ入力信号タイプ2 | Pt200 |
アナログ入力信号範囲2 | -200 - 850 °C |
アナログ入力信号タイプ3 | Pt500 |
アナログ入力信号範囲3 | -200 - 850 °C |
アナログ入力信号タイプ4 | Pt1000 |
アナログ入力信号範囲4 | -200 - 850 °C |
アナログ入力信号タイプ5 | Ni100 |
アナログ入力信号範囲5 | -60 - 250 °C |
アナログ入力信号タイプ6 | Ni120 |
アナログ入力信号範囲6 | -60 - 250 °C |
アナログ入力信号タイプ7 | Ni1000 |
アナログ入力信号範囲7 | -60 - 250 °C |
アナログ入力信号タイプ8 | 抵抗 |
アナログ入力信号範囲8 | 0~4000 Ω |
入力フィルタのタイプ | デジタルフィルタ |
入力フィルタ1の減衰 | 90 dB (60 Hz) |
アナログ入力変換形式 | デルタシグマ |
入力・内部mod.バス電圧電位分離 | 可 |
入力
入力・内部mod.バス電圧電位分離 | はい |
環境データ
周囲環境条件... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
使用周囲温度 | -40 - 70 °C |
保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
周囲環境の適用規格 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
結露耐性 | 短時間 |
許容動作高度ASL | 5000 m |
EMC試験の適用規格~ |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
加速度衝撃の適用規格2 | 25g |
空間距離と沿面距離 |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
保護等級の適用規格 | EN 60529 |
保護構造、取り付け | |
保護構造、ハウジング |
機械的データ
ハウジング下部素材 | PC |
前面パネル素材 | PC |
ハウジング素材コード | PA |
高さ | 76 mm |
幅 | 12.6 mm |
奥行き | 60.2 mm |
実量 | 34 g |
総重量 | 49 g |
コーディング部品の名前 | G |
コーディング部品の色 | ダークグレー |
環境
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EANコード | 4046548052619 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242601 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001596 |
ボリューム | 0.049 |
アクセサリ(オプション)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu、PSS/PSS4000ヘッド用のレーザ印刷可能なラベリングブラケット、
セパレータなしの電子およびコンパクトモジュール、PU 10点 (4 x 27 = 108ラベル入り
A4シート10枚、合計1080ラベル)、再封可能なポリ袋に梱包(マーキング用ステッカー付き)。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu、PSS/PSS4000ヘッド用のレーザ印刷可能なラベリングブラケット、
セパレータ付き電子およびコンパクトモジュール、
PU 10点 (4 x 27 = 108 ラベル入りA4シート10枚、合計1080ラベル)、
再封可能なポリ袋に梱包 (マーキング用ステッカー付き)。
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu、DINレール用接地端子、PE接続、プラスチックバージョン、
緑/黄、PU 10点、マーキングステッカ付き
ニュートラルカートンに梱包。