Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"314490","name":"PSSu E S 2AI RTD-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSSu E S 2AI RTD-T
Ürün numarası: 314490
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 2 giriş,
dirençli termometre, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500,
Pt1000, direnç 0 - 4000 Ohm, artan çevresel gereklilikler için.
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
UKCA cULus Listed TÜV |
Uygulama aralığı | Standart |
Teknik veri
Analog girişler
Analog girişlerin adedi | 2 |
Analog girişlerin tipi | Dirençli termometre |
Sinyal aralığı analog giriş |
Pt100
Direnç Ni1000 Pt200 Ni100 Pt500 Pt1000 Ni120 |
Standart platin sensörler | DIN EN 60751 |
Analog giriş sinyal tipi 1 | Pt100 |
Analog giriş sinyal aralığı 1 | -200 - 850°C |
Analog giriş sinyal tipi 2 | Pt200 |
Analog giriş sinyal aralığı 2 | -200 - 850°C |
Analog giriş sinyal tipi 3 | Pt500 |
Analog giriş sinyal aralığı 3 | -200 - 850°C |
Analog giriş sinyal tipi 4 | Pt1000 |
Analog giriş sinyal aralığı 4 | -200 - 850°C |
Analog giriş sinyal tipi 5 | Ni100 |
Analog giriş sinyal aralığı 5 | -60 - 250°C |
Analog giriş sinyal tipi 6 | Ni120 |
Analog giriş sinyal aralığı 6 | -60 - 250°C |
Analog giriş sinyal tipi 7 | Ni1000 |
Analog giriş sinyal aralığı 7 | -60 - 250°C |
Analog giriş sinyal tipi 8 | Direnç |
Analog giriş sinyal aralığı 8 | 0 - 4000 Ohm |
Giriş filtresi tipi | Dijital filtre |
Giriş filtresi zayıflatması 1 | 90 dB (60 Hz) |
Dönüştürme yöntemi analog gir. | Delta sigma |
Pot. yalıtım analog giriş/ | Evet |
Girişler
Potansiyel yalıtım girişleri | evet |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | -40 - 70 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Briefly |
Perm. operating height ASL | 5000 m |
Standarda göre EMC ... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
Standart2'ye göre hız. darbesi | 25g |
Açıklık ve kaçak mesafesi |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Alt kısım gövde malzemesi | PC |
Ön plaka gövde malzemesi | PC |
Gövde malzeme kodu | PA |
Yükseklik boyutu | 76 mm |
Genislik boyutu | 12.6 mm |
Derinlik boyutu | 60.2 mm |
Net agirlik | 34 g |
Brüt ağırlık | 49 g |
Kodlama elemanı adı | G |
Kodlama elemanı rengi | Koru gri |
Çevre
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548052619 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242601 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC001596 |
Cilt | 0.049 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, plastik sürüm, siyah, PU 10
adet, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, metal sürüm, güçlü mekanik
gerilim için, PU 2 adet.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI olmayan elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, entegre terminal dirençli terminal plakası, artan çevre
gereksinimleri için.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI ile elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, üst başlıklı ray için topraklama terminali, PE bağlantısı, plastik
sürüm, yeşil/sarı, PU 10 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
Mecburi operasyon aksesuarları
PSSu BP 1/12 S-T
314618
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 1 sıralı, 6
bağlantı seviyesi, 12 terminal, vidalı bağlantı, artan çevreselgereklilikler
için.
PSSu BP 1/12 C-T
314619
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 1 sıralı, 6
bağlantı seviyesi, 12 terminal, yaylı bağlantı, artan çevreselgereklilikler
için.
PSSu BP-C 1/12 S-T
314620
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 1sıralı, 6
bağlantı seviyesi, 12 terminal, vidalı bağlantı, artan çevreselgereklilikler
için.
PSSu BP-C 1/12 C-T
314621
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 1sıralı, 6
bağlantı seviyesi, 12 terminal, yaylı bağlantı, artan çevreselgereklilikler
için.