text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSSu E S 2AI RTD-T

Artikelnummer: 314490
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 2 ingångar, motståndstermometer, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, motstånd 0–4 000 ohm, för höjda miljökrav.

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK2,215.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Användningsområde Standard  
 
Antal analoga ingångar 2  
Typ analoga ingångar Motståndstermometer  
Signalområde analog-ing. Pt100  
Motstånd  
Ni1000  
Pt200  
Ni100  
Pt500  
Pt1000  
Ni120  
Platinasensorer, standard DIN EN 60751  
Analog-ing. Signaltyp 1 Pt100  
Analog-ing. Signalområde 1 -200 - 850 °C  
Analog-ing. Signaltyp 2 Pt200  
Analog-ing. Signalområde 2 -200 - 850 °C  
Analog-ing. Signaltyp 3 Pt500  
Analog-ing. Signalområde 3 -200–850 °C  
Analog-ing. Signaltyp 4 Pt1000  
Analog-ing. Signalområde 4 -200 - 850 °C  
Analog-ing. Signaltyp 5 Ni100  
Analog-ing. Signalområde 5 -60 - 250 °C  
Analog-ing. Signaltyp 6 Ni120  
Analog-ing. Signalområde 6 -60 - 250 °C  
Analog-ing. Signaltyp 7 Ni1000  
Analog-ing. Signalområde 7 -60–250 °C  
Analog-ing. Signaltyp 8 Motstånd  
Analog-ing. Signalområde 8 0–4 000 ohm  
Typ av ingångsfilter digitalt filter  
Dämpning av ingångsfilter 1 90 dB (60 Hz)  
Konverteringsmetod analog-ing. Delta Sigma  
Potentialavskiljn analog-in/ ja  
Potentialavskiljning ingångar ja  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -40 - 70  °C
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? kortvarig  
Tillåt. driftshöjd över NN 5000 m  
EMV enligt standard … EN 61131-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Accel. stötar enligt st. 2 25g  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60664-1  
EN 61131-2  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme  
Skyddsklass hus  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial främre platta PC  
Kåpmaterial kodning PA  
Mått höjd 76  mm
Mått bredd 12.6  mm
Mått djup 60.2  mm
Nettovikt 34  g
Bruttovikt 49  g
Namn kodningselement G  
Färg kodningselement mörkgrå  
 
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-kod 4046548052619  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242601  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001596  
Volym 0.049  
 

Tillbehör – tillval

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, plastvariant, svart, FPE 10 st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK90.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, metallvariant, för hög mekanisk belastning, FPE 2 st.
SEK232.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-, elektronik- och kompaktmoduler UTAN SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,457.00
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, avslutningsplatta med integrerat termineringsmotstånd, för höjda miljökrav.
SEK228.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-, elektronik- och kompaktmoduler MED SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,457.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, jordplint för DIN-skena, PE-anslutning, plastvariant, grön/gul, FPE 10 st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK632.00

Tillbehör – obligatoriska

PSSu BP 1/12 S-T
PSSu BP 1/12 S-T 314618
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 6 anslutningsnivåer, 12 plintar, skruvanslutning, för höjda miljökrav.
SEK234.00
PSSu BP 1/12 C-T
PSSu BP 1/12 C-T 314619
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 6 anslutningsnivåer, 12 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda miljökrav.
SEK209.00
PSSu BP-C 1/12 S-T
PSSu BP-C 1/12 S-T 314620
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 1-radig, 6 anslutningsnivåer, 12 plintar, skruvanslutning, för höjda miljökrav.
SEK234.00
PSSu BP-C 1/12 C-T
PSSu BP-C 1/12 C-T 314621
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 1-radig, 6 anslutningsnivåer, 12 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda miljökrav.
SEK209.00