Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"314490","name":"PSSu E S 2AI RTD-T","price":"193.94","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Vastaava kuva
PSSu E S 2AI RTD-T
Tuotenumero: 314490
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 tulot,
vastuslämpömittari, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500,
Pt1000, vastus 0 - 4000 Ohm, korotetut ympäristövaatimukset.
Hintasi
€193.94
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Käyttöalue | Standard |
Tekniset tiedot
Analogiset tulot
Analogisten tulojen lukumäärä | 2 |
Analogisten tulojen tyyppi | Vastuslämpömittari |
Signaalialue analoginen tulo |
Pt100
Vastus Ni1000 Pt200 Ni100 Pt500 Pt1000 Ni120 |
Vakiopiirilevyanturit | DIN EN 60751 |
Analog. tulo Signaalityyppi 1 | Pt100 |
Analoginen tulo Signaalialue 1 | -200 - 850 °C |
Analog. tulo Signaalityyppi 2 | Pt200 |
Analog. tulo Signaalialue 2 | -200 - 850 °C |
Analog. tulo Signaalityyppi 3 | Pt500 |
Analoginen tulo Signaalialue 3 | -200 - 850 °C |
Analog. tulo Signaalityyppi 4 | Pt1000 |
Analoginen tulo Signaalialue 4 | -200 - 850 °C |
Analog. tulo Signaalityyppi 5 | Ni100 |
Analog. tulo Signaalialue 5 | -60 - 250 °C |
Analog. tulo Signaalityyppi 6 | Ni120 |
Analoginen tulo Signaalialue 6 | -60 - 250 °C |
Analog. tulo Signaalityyppi 7 | Ni1000 |
Analoginen tulo Signaalialue 7 | -60 - 250 °C |
Analog. tulo Signaalityyppi 8 | Vastus |
Analoginen tulo Signaalialue 8 | 0 - 4000 Ohm |
Tulosuodattimen tyyppi | digitaalinen suodatin |
Tulosuodattimen 1 vaimennus | 90 dB (60 Hz) |
Muunnosmen. analog. tulo | Delta Sigma |
Pot.erotus analoginen tulo | kyllä |
Tulot
Pot.erotus tulot | kyllä |
Ympäristötiedot
Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | -40 - 70 °C |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | lyhytaikainen |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 5000m |
EMC standardi |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan | 25 g |
Ilma- ja pintavuotoväli |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
Ylijänniteluokka | II |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Kotelomat. alaosa | PC |
Kotelomat. etulevy | PC |
Kotelomat. koodaus | PA |
Mitta korkeus | 76 mm |
Leveysmitta | 12.6 mm |
Syvyysmitta | 60.2 mm |
Nettopaino | 34 g |
Bruttopaino | 49 g |
Nimi koodauselementti | G |
Väri koodauselementti | tummanharmaa |
Ympäristö
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-koodi | 4046548052619 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242601 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001596 |
Volume | 0.049 |
Lisävarusteet
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, päätykulma hattukiskolle, muovia, musta, VPE 10
kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€7.85
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, päätykulma hattukiskolle, metallia, voimakkaisiin mekaanisiinrasituksiin, VPE 10
kpl.
€20.33
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-,
elektroniikka- ja kompaktimoduuleille ILMAN TRENNLINEÄ, VPE 10x kpl (10xDIN A4
arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€127.59
€19.95
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-,
elektroniikka- ja kompaktimoduuleille TRENNLINIE:llä, VPE 10x kpl (10xDIN A4
arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€127.59
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, maadoitusliitin hattukiskolle, PE-liitäntä, muovia,vihreä/keltainen, VPE 10
kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€55.37
Pakolliset varusteet
PSSu BP 1/12 S-T
314618
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 1-rivinen,6
liitäntätasoa, 12 liitintä, ruuviliitin, korotetut ympäristövaatimukset.
€20.45
PSSu BP 1/12 C-T
314619
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 1-rivinen,6
liitäntätasoa, 12 liitintä, jousiliitin, korotetut ympäristövaatimukset.
€18.33
PSSu BP-C 1/12 S-T
314620
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, C-kisko,1-rivinen, 6
liitäntätasoa, 12 liitintä, ruuviliitin, korotetut ympäristövaatimukset.
€20.45
PSSu BP-C 1/12 C-T
314621
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, C-kisko,1-rivinen, 6
liitäntätasoa, 12 liitintä, jousiliitin, korotetut ympäristövaatimukset.
€18.33