Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"314490","name":"PSSu E S 2AI RTD-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSSu E S 2AI RTD-T
Numer produktu: 314490
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, analogowe wejścia i wyjścia, 2wejścia,
termometr rezystancyjny, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500,Pt1000,
rezystancja 0 - 4000 Ohm, do pracy w trudnych ... Więcej
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, analogowe wejścia i wyjścia, 2wejścia, termometr rezystancyjny, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500,Pt1000, rezystancja 0 - 4000 Ohm, do pracy w trudnych warunkach.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus TÜV |
Zakres zastosowań | Standardowy |
Dane techniczne
Wejścia analogowe
Ilość wejść analogowych | 2 |
Typ wejść analogowych | Termometr oporowy |
Zakres sygn. wej. analogowych |
Pt100
Rezystancja Ni1000 Pt200 Ni100 Pt500 Pt1000 Ni120 |
Norma czujników platynowych | DIN EN 60751 |
Rodzaj sygn. wej. analogow. 1 | Pt100 |
Zakres sygn. wej. analogow. 1 | -200 - 850°C |
Rodzaj sygn. wej. analogow. 2 | Pt200 |
Zakres sygn. wej. analogow. 2 | -200 - 850°C |
Rodzaj sygn. wej. analogow. 3 | Pt500 |
Zakres sygn. wej. analogow. 3 | -200 - 850°C |
Rodzaj sygn. wej. analogow. 4 | Pt1000 |
Zakres sygn. wej. analogow. 4 | -200 - 850°C |
Rodzaj sygn. wej. analogow. 5 | Ni100 |
Zakres sygn. wej. analogow. 5 | -60 - 250°C |
Rodzaj sygn. wej. analogow. 6 | Ni120 |
Zakres sygn. wej. analogow. 6 | -60 - 250°C |
Rodzaj sygn. wej. analogow. 7 | Ni1000 |
Zakres sygn. wej. analogow. 7 | -60 - 250°C |
Rodzaj sygn. wej. analogow. 8 | Rezystancja |
Zakres sygn. wej. analogow. 8 | 0 - 4000 Ohm |
Typ filtra wejścia | Filtr cyfrowy |
Tłumienie filtra wejścia 1 | 90 dB (60 Hz) |
Metoda konwersji analog. i/p | Delta sigma |
Izol. poten.mię.wej. a peryf. | Tak |
Wejścia
Iz.poten.wej. z V wewn. magis. | tak |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | -40 - 70 °C |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Skrót |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 5000 m |
EMC wg standardu... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
Przysp.wstrz. wg normy2 | 25 g |
Odstęp i odl. izol. do |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
Kategoria przepięcia | II |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Materiał obudowy części dolnej | PC |
Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
Kod materiału obudowy | PA |
Wysokość | 76 mm |
Szerokość | 12.6 mm |
Głębokość | 60.2 mm |
Ciężar netto | 34 g |
Ciężar brutto | 49 g |
Nazwa elementu kodującego | G |
Kolor elementu kodującego | Ciemny szary |
Środowisko
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548052619 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242601 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001596 |
Tom | 0.049 |
Akcesoria opcjonalne
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja z tworzywasztucznego,
czarny, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w karton z naklejką.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja metalowa, na dużeobciążenia
mechaniczne, opakowanie jednostkowe 2 sztuki.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000,
moduły elektroniczne i kompaktowe BEZ SEPARATORA, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy
DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane
w zamykane torebki z naklejką.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, zakończenie magistrali z wbudowanym rezystorem zakończeniowym,
do pracy w trudnych warunkach.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000,
moduły elektroniczne i kompaktowe Z SEPARATOREM, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy
DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane
w zamykane torebki z naklejką.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, zacisk uziemiający do szyny montażowej, złącze PE, wersja ztworzywa sztucznego,
żółto-zielony, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w neutralnykarton z
naklejką.
Akcesoria obligatoryjne
PSSu BP 1/12 S-T
314618
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 1-rzędowy,6
poziomy połączeń, 12 zacisków, połączenie śrubowe,
do pracy w trudnych warunkach.
PSSu BP 1/12 C-T
314619
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 1-rzędowy,
6 poziomów połączeń, 12 zacisków, połączenie sprężynowe,
do pracy w trudnych warunkach.
PSSu BP-C 1/12 S-T
314620
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail,1-rzędowy, 6
poziomów połączeń, 12 zacisków, połączenie śrubowe,
do pracy w trudnych warunkach.
PSSu BP-C 1/12 C-T
314621
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail,1-rzędowy, 6
poziomy połączeń, 12 zacisków, połączenie sprężynowe,
do pracy w trudnych warunkach.