关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"314490","name":"PSSu E S 2AI RTD-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
实际产品可能有所不同
PSSu E S 2AI RTD-T
产品物料号: 314490
PSSu ,电子模块,标准,模拟输入和输出, 2 输入,
电阻温度计, Ni100 , Ni120 , Ni1000 , Pt100 , Pt200 , Pt500 ,
Pt1000 , 电阻 0-4000 欧姆,用于提高环境要求。
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
适用范围 | 标准 |
技术数据
模拟量输入
模拟输入数量 | 2 |
模拟量输入类型 | 电阻式温度计 |
输入端允许的信号范围 |
Pt100
电阻 Ni1000 Pt200 Ni100 Pt500 Pt1000 Ni120 |
支持的铂传感器标准 | DIN EN 60751 |
模拟输入信号类型 1 | Pt100 |
模拟输入信号范围 1 | -200 - 850 °C |
模拟输入信号类型 2 | Pt200 |
模拟输入信号范围 2 | -200 - 850 °C |
模拟输入信号类型 3 | Pt500 |
模拟输入信号范围 3 | -200 - 850 °C |
模拟输入信号类型 4 | Pt1000 |
模拟输入信号范围 4 | -200 - 850 °C |
模拟输入信号类型 5 | Ni100 |
模拟输入信号范围 5 | -60 - 250 °C |
模拟输入信号类型 6 | Ni120 |
模拟输入信号范围 6 | -60 - 250 °C |
模拟输入信号类型 7 | Ni1000 |
模拟输入信号范围 7 | -60 - 250 °C |
模拟输入信号类型 8 | 电阻 |
模拟输入信号范围 8 | 0 ... 4000 OHM |
输入过滤器的类型 | 数字滤波器 |
输入过滤器1的减振 | 90 dB (60 Hz) |
模拟转换器的转换方法 | Delta sigma |
输入和外围供应之间的潜在隔离 | 是 |
输入
输入和内部模块总线电压之间的电位隔离 | 是 |
环境数据
设备可使用的气候适宜性标准 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
环境温度标准 | EN 60068-2-14 |
以摄氏度一表示的环境温度 | -40 - 70 °C |
存储温度标准 | EN 60068-2-1/-2 |
气候适宜性标准 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
允许/不允许凝结 | 简单地说 |
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 | 5000 m |
EMC 达到标准 ... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 15 g |
冲击应力测试所依据的标准2规定的加速度 | 25 g |
应遵守的间隙与爬电距离标准 |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
过电压等级 | 二 |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
防护等级标准 | EN 60529 |
保护类型,安装 | |
保护类型,机壳 |
机械数据
壳体材料下部 | PC |
外壳材料前板 | PC |
外壳材料编码 | PA |
高度尺寸 | 76 mm |
宽度尺寸 | 12.6 mm |
深度尺寸 | 60.2 mm |
净重 | 34 g |
总重 | 49 g |
编码元件的名称 | G |
编码元件的颜色 | 深灰色 |
环境
符合REACh标准 | 至少含有一种SVHC物质 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN代码 | 4046548052619 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27242601 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000024 |
ETIM 引用功能 | EC001596 |
卷宗 | 0.049 |
可选的配件
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu ,用于 PSSU/PSS4000 头的激光可打印标签支架,
不带分离器的电子和紧凑型模块, PU 10x 件( 10x DINA4
纸,每张 4 个 27 = 108 个标签,总计 1080 个标签),包装在
可重新密封塑料袋中,带标记标签。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu ,用于 PSSU/PSS4000 头模块的激光可打印标签支架,
带分离器的电子和紧凑型模块, PU 10x 件( 10x DIN A4
纸,每张 4 个 27 = 108 个标签,总计 1080 个标签),包装在
带标记标签的可重新密封塑料袋中。