text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSSu E S 2AI RTD-T

Kód materiálu: 314490
PSSu, elektronický modul, standardní, analogové vstupy a výstupy, 2vstupy, odporový teploměr, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, odpor 0 - 4000 Ohm, pro náročné provozní podmínky.
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
Rozsah použití Standardní  
 
Počet analog.vstupů 2  
Druh analogových vstupů Odporový teploměr  
Rozsah signálu analog.vstup Pt100  
odpor  
Ni1000  
Pt200  
Ni100  
Pt500  
Pt1000  
Ni120  
Norm. platinové senzory DIN EN 60751  
Analog.vstup Typ signálu 1 Pt100  
Analog.vstup Rozsah signálu 1 -200 - 850 °C  
Analog.vstup Typ signálu 2 Pt200  
Analog.vstup Rozsah signálu 2 -200 - 850 °C  
Analog.vstup Typ signálu 3 Pt500  
Analog.vstup Rozsah signálu 3 -200 - 850 °C  
Analog.vstup Typ signálu 4 Pt1000  
Analog.vstup Rozsah signálu 4 -200 - 850 °C  
Analog.vstup Typ signálu 5 Ni100  
Analog.vstup Rozsah signálu 5 -60 - 250 °C  
Analog.vstup Typ signálu 6 Ni120  
Analog.vstup Rozsah signálu 6 -60 - 250 °C  
Analog.vstup Typ signálu 7 Ni1000  
Analog.vstup Rozsah signálu 7 -60 - 250 °C  
Analog.vstup Typ signálu 8 Odpor  
Analog.vstup Rozsah signálu 8 0 - 4000 Ohm  
Druh vstupního filtru digitální filtr  
Tlumení vstup.filtru 1 90 dB (60 Hz)  
Metoda změny analog.vstup Delta Sigma  
Galv.odd. analog-vstup/ ano  
Galv.oddělení vstupů ano  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -40 - 70  °C
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? krátkodobě  
Příp.provoz.výška n.m. 5000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Zrychl. ráz podle normy 2 25g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60664-1  
EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž  
Typ krytí, pouzdro  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska PC  
Materiál pouzdra kódování PA  
Rozměr výška 76  mm
Rozměr šířka 12.6  mm
Rozměr hloubka 60.2  mm
Čistá váha 34  g
Celková hmotnost 49  g
Název kódovacího prvku G  
Barva kódovacího prvku tmavě šedá  
 
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN kód 4046548052619  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242601  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001596  
Svazek 0.049  
 

Volitelné příslušenství

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, plastové provedení, černý,balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, kovová verze, pro silnémechanické namáhání, balení 2 kusy.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové, elektronické a kompaktní moduly BEZ DĚLICÍ ČÁRY, balení 10 kusů (10x DINA4 vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, ukončovací deska s integrovaným ukončovacím obvodem, pro náročné provozní podmínky.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové, elektronické a kompaktní moduly S DĚLICÍ ČÁROU, balení 10 kusů (10x DINA4 vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, zemnící svorka pro montážní lištu, přípojka PE, plastovéprovedení, zelená/žlutá, balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.

Povinné provozní příslušenství

PSSu BP 1/12 S-T
PSSu BP 1/12 S-T 314618
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 1-řadová, 6 připojovacích úrovní, 12 svorek, šroubové, pro náročné provozní podmínky.
PSSu BP 1/12 C-T
PSSu BP 1/12 C-T 314619
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 1-řadová, 6 připojovacích úrovní, 12 svorek, pružinové, pro náročné provozní podmínky.
PSSu BP-C 1/12 S-T
PSSu BP-C 1/12 S-T 314620
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, C-sběrnice,1-řadová, 6 připojovacích úrovní, 12 svorek, šroubové, pro náročné provozní podmínky.
PSSu BP-C 1/12 C-T
PSSu BP-C 1/12 C-T 314621
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, C-sběrnice,1-řadová, 6 připojovacích úrovní, 12 svorek, pružinové, pro náročné provozní podmínky.