text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PITreader card unit

Número de producto: 402320
PITreader card unit. RFID authentication system for cards, sticker / key. Contents: Base unit, connector [402307], PITreader card adapter.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
Principio de sensor Transpondedor  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Tipo fuente de alim. para U1 SELV/PELV  
Consumo de energía DC 4  
Prot. disp. (automat.) de U1 4 A, autom. 24 V DC, car. B/C  
Separ. galvánica entrada no  
N.º salidas por semiconductor 1  
Separ. galv.sal. por semicond. no  
Salida semic. resist. corto. sí  
Ajust. fábrica dir. Ethern. IP 192.168.0.12  
Tipo con. interface ETHERNET RJ45  
Veloc. transmisión Ethernet 10/100 Mbits/s  
Número de interfaces Ethernet 1  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -30 - 55  °C
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 301489-1 V2.1.1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Posición de montaje cualquiera  
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa placa frontal PC  
Borne de conexión Borne de muelle enchufable  
Clase de borne enchufable  
Dimensión de altura 49  mm
Dimensión Ancho 72  mm
Dimensión Profundidad 45  mm
Peso neto 62  g
Peso bruto 115  g
Alimentación del TAG pasivo (sin batería)  
Frecuencia de servicio 13,24 - 13,88 MHz  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27280402  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002998  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105056  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PIT m4SEU
PIT m4SEU 402250
PITmode safe evaluation unit. Safe evaluation unit for operating mode selection. 4 operating modes OM1 to OM4 and a special mode OM5. Key ID interface for transferring the Key ID number of the transponder key. Required accessories: PITreader base unit [402255] or PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter. Optional accessories: Connector set [402306], PIT oe 4S [402311].
PITreader card holder
PITreader card holder 402323
Plastic holder for PITreader (S) card [402320/21] for transponder cards and transponder keys as optional accessories.

Accesorios para la puesta en marcha

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop installation wrench for PIT es pushbutton.