Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"402320","name":"PITreader card unit","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Imagem similar
PITreader card unit
Número do produto: 402320
GTIN: 4046548105056
PITreader card unit. Sistema de autenticação RFID para
cartões, adesivo e chave. Conteúdo: unidade de base, conector [402307],
PITreader card Adapter.
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
UKCA Listado em cULus FCC IC |
| Princípio do sensor | Transponder |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Tipo fonte alimentação para U1 | SELV/PELV |
| Absorção de potência CC | 4 |
| Proteção dispos. (aut.) de U1 | 4 A, autom. 24V CC, caract.B/C |
Entradas
| Sep.galv. desconexão galvânica | não |
Saídas de semicondutores
| Número de saídas do semicondut | 1 |
| Sep.galv. das saídas semicond. | não |
| Saída semic. à prova c. circ. | sim |
Interface Ethernet
| Ajuste fáb. ender. IP Ethernet | 192.168.0.12 |
| Tipo conect. interf. ETHERCAT | RJ45 |
| Taxa de transmissão Ethercat | 10/100 Mbit/s |
| Número interfaces Ethernet | 1 |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-30
55 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... | EN 301489-1 V2.1.1 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | indiferente |
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Placa front. material da caixa | PC |
| Terminal de conexão | Terminal tipo mola plugável |
| Tipo do terminal | encaixável |
| Dimensão altura | 49 |
| Dimensão de profundidade | 45 |
| Dimensão de profundidade | 72 |
| Peso líquido | 62 |
| Peso bruto | 115 |
Transponder
| Alimentação de energia do TAG | passivo (sem bateria) |
| Frequência operacional | 13,24 a 13,88 MHz |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27280402 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC002998 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548105056 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios opcionais
PIT m4SEU
402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Unidade de avaliação segura para seleção
do modo de operação. 4 modos de operação BA1 a BA4 e um modo de operação
especial BA5. Interface de identificação da chave para transmitir o
número de identificação da chave do transponder. Acessórios necessários:
Unidade básica do PITreader [402255] ou unidade básica do PITreader S
[402256], adaptador de chave PITreader. Acessórios opcionais: Conjunto
de conectores [402306], PIT oe 4S [402311].
PITreader card holder
402323
Suporte de plástico do PITreader (S) card [402320/21] para cartões detransponder
e chaves de transponder como acessório opcional.