text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PITreader card unit

Artikelnummer: 402320
GTIN: 4046548105056
PITreader kortenhet. RFID-autentiseringssystem för kort, klistermärken och nycklar. Innehåll: Basenhet, kontakt [402307], PITreader kortadapter.

Enhet

Ditt pris

SEK4,559.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
Sensorprincip Transponder  
 
Manöverspänning (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Nätdelstyp för U1 SELV/PELV  
Effektförbrukning DC 4  
Apparatsäkring (automat)av U1 4 A, autom. 24 V DC, kar.B/C  
Galvan. isolering ingång nej  
Antal halvledarutgångar 1  
Galvan. Isolering HL-utgångar nej  
HL-A kortsl.säker ja  
Ethernet IP-adr. fabriksinst. 192.168.0.12  
Kontakttyp ETHERNET-gränssn. RJ45  
Ethercat överföringshastighet 10/100 Mbit/s  
Antal Ethernet anslutningar 1  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -30  
55  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 301489-1 V2.1.1  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Monteringsläge godtycklig  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial främre platta PC  
Anslutningsplint Fjäderkraftplint löstagbar  
Plinttyp löstagbar  
Mått höjd 49  
Mått bredd 72  
Mått djup 45  
Nettovikt 62  
Bruttovikt 115  
Energitillförsel TAG passiv (batterilös)  
Driftfrekvens 13,24 - 13,88 MHz  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27280402  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002998  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105056  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PIT m4SEU
PIT m4SEU 402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Säker utvärderingsenhet för driftlägesval. 4 driftlägen BA1 till BA4 och ett särskilt driftläge BA5. Key ID- gränssnitt för överföring av transpondernyckelns Key ID-nummer. Nödvändigt tillbehör: PITreader base unit [402255] eller PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter. Valfritt tillbehör: Kontaktsats [402306], PIT oe 4S [402311].
SEK3,404.00
PITreader card holder
PITreader card holder 402323
Plasthållare för PITreader (S) card [402320/21] för transponder- kort och transpondernycklar som tillval.
SEK618.00

Installationstillbehör

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, monteringsnyckel för PIT es-knapp.
SEK139.00