text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PITreader card unit

Numéro de l'article: 402320
GTIN: 4046548105056
PITreader card unit. Système d’authentification RFID pour cartes, jetons autocollants & clés. Contenu : unité de base, connecteur[402307], adaptateur PITreader card.

Unité

Votre prix

€399.23

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
Principe du capteur Transpondeur  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Type d’alimentation pour U1 TBTS/TPELV  
Puissance absorbée DC 4  
Prot. appareil (automate) U1 4 A, autom 24 V DC, courbe B/C  
Isol. galvanique entrée Non  
Nombre de sorties statiques 1  
Isol. galv. sort. stat. non  
Sort.stat.résist.cou.circ. oui  
Adr. IP Ethernet rég. usine 192.168.0.12  
Type connect. interf. ETHERNET RJ45  
Vit. de transmission Ethernet 10/100 Mbit/s  
Nombre d'interfaces Ethernet 1  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -30  
55  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 301489-1 V2.1.1  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Position de montage Quelconque  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier façade PC  
Bornier de raccordement Bornier à ressorts débrochable  
Type de borniers Débrochable  
Dimensions hauteur 49  
Dimension largeur 72  
Dimension profondeur 45  
Poids net 62  
Poids brut 115  
Alimentation du transpondeur Passif (sans batterie)  
Fréquence de fonctionnement 13,24 - 13,88 MHz  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27280402  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002998  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105056  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PIT m4SEU
PIT m4SEU 402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Unité de contrôle de sécurité pour la sélection du mode de fonctionnement. 4 modes de fonctionnement BA1 à BA4 et un mode de fonctionnement spécial BA5. Interface d’identification de la clé Key ID pour le transfert du numéro de la clé Key ID de la clé à transpondeur. Accessoire indispensable : PITreader base unit [402255] ou PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter. Accessoires en option : Jeu de connecteurs [402306], PIT oe 4S [402311].
€298.07
PITreader card holder
PITreader card holder 402323
Support en plastique pour PITreader (S) card [402320/21] pour cartes à transpondeur et clés à transpondeur en tant qu’accessoires en option.
€54.08

Accessoires d'installation

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, clé de montage pour bouton-poussoir PIT es.
€12.15