text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PITreader card unit

Product ID: 402320
GTIN: 4046548105056
PITreader 卡單元。用於 卡、貼紙/鑰匙的 RFID 身分驗證系統。內容:基礎主模組、接頭 [402307]、 PITreader 卡轉接器。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
Sensor principle Transponder  
 
電源供應電壓 (V) 24  
24  
電源電壓類型 U1 DC  
U1 用電源供應類型 SELV/PELV  
DC 耗電量 4  
裝置斷路器 U1 4 A,自動化 24 VDC,特性 B/C  
電氣隔離輸入 否  
電晶體輸出數量 1  
S/C 輸出的鍍鋅隔離 否  
S/C 輸出防短路 是  
乙太網路 IP 位址出廠設定 192.168.0.12  
接頭類型 EtherNet 介面 RJ45  
乙太網路傳輸速率 10/100 Mbit/s  
乙太網路介面數量 1  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 -30  
55  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC 符合標準 ... EN 301489-1 V2.1.1  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 15g  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP20  
安裝位置 任何  
外殼材質下部區段 PC  
外殼材質前底板 PC  
連接端子 彈簧式端子,插件  
端子樣式 插件  
高度尺寸 49  
寬度尺寸 72  
深度尺寸 45  
淨重 62  
毛重 115  
傳收器能源供應 被動(無電池)  
操作頻率 13.24 - 13.88 MHz  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27280402  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002998  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105056  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Optional accessories

PIT m4SEU
PIT m4SEU 402250
PITmode 安全評估單元。用於 操作模式選擇的安全評估單元。4 種操作模式 OM1 至 OM4 及 特殊模式 OM5。Key ID 介面用於傳輸傳收器密鑰的Key ID 編號。所需配件:PITreader 基礎 主模組 [402255] 或 PITreader S 基礎主模組 [402256]、PITreader 鑰匙 轉接器。可選配配件:接頭組 [402306]、PIT oe 4S [402311]。
PITreader card holder
PITreader card holder 402323
作為選配配件的用於傳收器 卡和傳收器密鑰的 PITreader (S) 卡 [402320/21] 用塑料架。

Installation accessories

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PIT es 按鈕用的 PITestop 安裝扳手。