text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PITreader card unit

Productnummer: 402320
GTIN: 4046548105056
PITreader card unit. RFID-authenticatiesysteem voor kaarten, stickers en sleutels. Inhoud: basiseenheid, stekker [402307], PITreader card adapter.

Eenheid

Uw prijs

€399.23

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
Sensorprincipe Transponder  
 
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Type voeding voor U1 SELV/PELV  
Opgenomen vermogen DC 4  
Apparaatbeveil. (automaat) U1 4 A, autom. 24 V DC, kar. B/C  
Galvan. scheiding ingang nee  
Aantal halfgeleideruitgangen 1  
Galvan. scheiding HG-uitgangen nee  
HGU kortsluitvast ja  
Ethernet IP-adres fabr.instel. 192.168.0.12  
Connectortype ETHERNET-interf. RJ45  
Ethernet overdrachtssnelheid 10/100 Mbit/s  
Aantal Ethernet-poorten 1  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -30  
55  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 301489-1 V2.1.1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Inbouwpositie willekeurig  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal frontplaat PC  
Aansluitklem Veerkrachtklem steekbaar  
Klemsoort steekbaar  
Afmeting hoogte 49  
Afmeting breedte 72  
Afmeting diepte 45  
Nettogewicht 62  
Brutogewicht 115  
Voeding transponder passief (zonder accu)  
Bedrijfsfrequentie 13,24 - 13,88 MHz  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27280402  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002998  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105056  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PIT m4SEU
PIT m4SEU 402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Veilige verwerkingseenheid voor bedrijfsmodusselectie. 4 bedrijfsmodi BA1 tot BA4 en een speciale bedrijfsmodus BA5. Key-ID-interface voor overdracht van het key-ID- van de transponder-sleutel. Vereiste accessoires: PITreader basis eenheid [402255] of PITreader S basiseenheid [402256], PITreader key adapter. Optionele accessoires: stekkerset [402306], PIT oe 4S [402311].
€298.07
PITreader card holder
PITreader card holder 402323
Kunststof houder voor PITreader (S) card [402320/21] voor transponder kaarten en transpondersleutels als optioneel toebehoren.
€54.08

Accessoires voor inbedrijfname

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, montagesleutel voor PIT es knoppen.
€12.15