닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"402320","name":"PITreader card unit","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PITreader card unit
제품 번호: 402320
GTIN: 4046548105056
PITreader 카드 유닛. 카드용 RFID 인증
시스템, 스티커 / 키. 콘텐츠: 베이스 유닛, 커넥터 [402307],
PITreader 카드 어댑터.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 FCC IC |
| 센서 원리 | 트랜스폰더 |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) |
24
24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| U1용 전원 유형 | SELV/PELV |
| 전력 소모 DC | 4 |
| 장치 회로 차단기 U1 | 4 A, 자동 24 VDC, 특성 B/C |
입구
| 갈바닉 절연 입력 | 아니오 |
반도체 출력
| 반도체 출력의 갯수 | 1 |
| 반도체 출력 갈바닉 절연 | 아니오 |
| 반도체 출력 단락 방지 | 예 |
이더넷 인터페이스
| 이더넷 IP 주소 기본 설정 | 192.168.0.12 |
| 이더넷 인터페이스 커넥터 유형 | RJ45 |
| 이더넷 전송률 | 10/100 Mbit/s |
| 이더넷 인터페이스의 개수 | 1 |
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 |
-30
55 |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000m |
| EMC 수행 표준... | EN 301489-1 V2.1.1 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
기계 데이터
| 장착 위치 | 모두 |
| 하단 섹션 하우징 소재 | PC |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | PC |
| 커넥션 터미널 | 스프링 타입 터미널, 플러그인 |
| 터미널 스타일 | 플러그인 |
| 높이 직경 | 49 |
| 폭 치수 | 72 |
| 깊이 치수 | 45 |
| 순중량 | 62 |
| 총중량 | 115 |
트랜스폰더
| 트랜스폰더 에너지 공급 | 패시브(배터리 프리) |
| 작동 주파수 | 13.24 - 13.88MHz |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27280402 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC002998 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548105056 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
PIT m4SEU
402250
PITmode 안전 평가 유닛. 작동 모드 선택용
안전 평가 유닛. 4개 작동 모드 OM1 ~ OM4 및 특수 모드
OM5. 트랜스폰더 키의 키 ID 번호 전송을 위한
키 ID 인터페이스. 필수 액세서리: PITreader 베이스
유닛 [402255] 또는 PITreader S 베이스 유닛 [402256], PITreader 키
어댑터. 옵션 액세서리: 커넥터 세트
[402306], PIT oe 4S [402311].