Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"314651","name":"PSSu BS 1/8 C-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}
Imagem similar
PSSu BS 1/8 C-T
Número do produto: 314651
GTIN: 4046548054439
PSSu, base module for supply voltage modules, infeed module
supply, infeed periphery supply, infeed C-rail, 1-row,
4 connection levels, 8 terminals, spring-loaded connection, forincreased
environmental requirements. Only for use as first module after the
head module in system environment A and after the remote station PSSu XRF-T!
Item
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PSSu, base module for supply voltage modules, infeed module supply, infeed periphery supply, infeed C-rail, 1-row, 4 connection levels, 8 terminals, spring-loaded connection, forincreased environmental requirements. Only for use as first module after the head module in system environment A and after the remote station PSSu XRF-T!
General data
| Approval |
CE
UKCA UL Recognized Component |
| Application range | Standard/failsafe |
Technical data
Environmental data
| Humidity rating | 93 % r. h. at 40 °C |
| Condensation permitted? | Briefly |
| Perm. operating height ASL | 5000 m |
Mechanical data
| Housing material lower section | PA |
| Housing material upper part | PC |
| Connection terminal | Cage clamp terminal |
| Terminal style | fixed |
| Height dimension | 129 mm |
| Width dimension | 12.6 mm |
| Net weight | 37 g |
| Gross weight | 49 g |
Environment
| RoHS directive |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS conformity | yes |
| RoHS exceptions | yes |
| RoHS except.s acc. to direct. | 6c |
| REACh compliance | contains min. 1 SVHC-substance |
| REACh included substances | Lead |
| %-part of the pollutant | > 0,1% |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| SCIP entry available | yes |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commercial data
| ECLASS version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548054439 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantity per packaging unit | 1 |
Acessórios opcionais
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de plástico, preto, embalagemcom 10
unidades, embalado em caixa papelão neutro com adesivo de identificação.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de metal, para grande tensão
mecânica, embalagem com 2 unidades.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, terminal de aterramento para calha DIN, conexão PE, versão deplástico,
verde/amarelo, embalagem com 10 unidades, embalado em caixa papelãoneutro com
adesivo de identificação.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000,
módulos eletrônicos e compactos COM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4
arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em
saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, placa de identificação de terminais para módulos básicos(dekafix), rotulado
com números 1..50, embalagem com 10x 50 placa de identificação determinais, embalado em
caixa de papelão neutra com adesivo de identificação.
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, placa de identificação de terminais para módulos básicos(dekafix), rotulado
com números 51..100, embalagem com 10x 50 placa de identificação determinais, embalado em
caixa de papelão neutra com adesivo de identificação.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, placa de identificação de terminais para módulos básicos(dekafix), rotulado
com números 101..150, embalagem com 10x 50 placa de identificação determinais, embalado em
caixa de papelão neutra com adesivo de identificação.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, placa de identificação de terminais para módulos básicos(dekafix), rotulado
com números 151..200, embalagem com 10x 50 placa de identificação determinais, embalado em
caixa de papelão neutra com adesivo de identificação.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000,
módulos eletrônicos e compactos SEM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4
arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em
saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, chapa de conexão com resistência integrada de fechamento, paraelevadas
exigências ambientais.