Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"314651","name":"PSSu BS 1/8 C-T","price":"17.7","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSSu BS 1/8 C-T
Numer produktu: 314651
GTIN: 4046548054439
PSSu, moduł podstawowy do modułów napięcia zasilania, zasilanie modułu
wejścia, zasilanie peryferyjne wejścia, C-rail, 1-rzędowy, 4
poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie sprężynowe,
do pracy w trudnych warunkach. Tylko do zastosowania jako
pierwszy moduł za modułem głównym w środowisku systemowym A i za stacjązdalną PSSu XR-T!
Sztuka
Cena
€17.70
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PSSu, moduł podstawowy do modułów napięcia zasilania, zasilanie modułu wejścia, zasilanie peryferyjne wejścia, C-rail, 1-rzędowy, 4 poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie sprężynowe, do pracy w trudnych warunkach. Tylko do zastosowania jako pierwszy moduł za modułem głównym w środowisku systemowym A i za stacjązdalną PSSu XR-T!
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA UL Recognized Component |
| Zakres zastosowań | Standardowe/bezpieczne |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dozwolona kondensacja? | Skrót |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 5000 m |
Dane mechaniczne
| Materiał obudowy części dolnej | PA |
| Materiał górnej części obudowy | PC |
| Zacisk przyłączeniowy | Zacisk klatkowy |
| Styl zacisków | stałe |
| Wysokość | 129 mm |
| Szerokość | 12.6 mm |
| Ciężar netto | 37 g |
| Ciężar brutto | 49 g |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 6c |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh | Ołów |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1% |
| Nr CAS. | 7439-92-1 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242603 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548054439 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria opcjonalne
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja z tworzywasztucznego,
czarny, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w karton z naklejką.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja metalowa, na dużeobciążenia
mechaniczne, opakowanie jednostkowe 2 sztuki.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, zacisk uziemiający do szyny montażowej, złącze PE, wersja ztworzywa sztucznego,
żółto-zielony, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w neutralnykarton z
naklejką.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000,
moduły elektroniczne i kompaktowe Z SEPARATOREM, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy
DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane
w zamykane torebki z naklejką.
€135.35
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, tabliczki oznaczeniowe zacisków do modułów bazowych (dekafix),
oznakowane numerami 1..50, opakowanie jednostkowe 10x 50 tabliczekzacisków, pakowane w
neutralny karton z naklejką.
€29.50
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, tabliczki oznaczeniowe zacisków do modułów bazowych (dekafix),
oznakowane numerami 51..50, opakowanie jednostkowe 10x 50 tabliczekzacisków, pakowane w
neutralny karton z naklejką.
€29.50
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, tabliczki oznaczeniowe zacisków do modułów bazowych (dekafix),
oznakowane numerami 101..150, opakowanie jednostkowe 10x 50 tabliczekzacisków, pakowane w
neutralny karton z naklejką.
€29.50
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, tabliczki oznaczeniowe zacisków do modułów bazowych (dekafix),
oznakowane numerami 151..200, opakowanie jednostkowe 10x 50 tabliczekzacisków, pakowane w
neutralny karton z naklejką.
€29.50
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000,
moduły elektroniczne i kompaktowe BEZ SEPARATORA, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy
DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane
w zamykane torebki z naklejką.
€135.35
PSSu A EC-T
314902
PSSu, zakończenie magistrali z wbudowanym rezystorem zakończeniowym,
do pracy w trudnych warunkach.
€21.16