Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"314651","name":"PSSu BS 1/8 C-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSSu BS 1/8 C-T
Kód materiálu: 314651
GTIN: 4046548054439
PSSu, základní modul, pro napájecí moduly, napájení modulu
, napájení Periférie, napájení C-sběrnice, 1-řadová,
4 připojovací úrovně, 8 svorek, pružinové, pro náročné
provozní podmínky. Použití pouze jako první modul za
hlavovým modulem v systémovém prostředí A a za modulem PSSu XR F-T!
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PSSu, základní modul, pro napájecí moduly, napájení modulu , napájení Periférie, napájení C-sběrnice, 1-řadová, 4 připojovací úrovně, 8 svorek, pružinové, pro náročné provozní podmínky. Použití pouze jako první modul za hlavovým modulem v systémovém prostředí A a za modulem PSSu XR F-T!
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA UL Recognized Component |
| Rozsah použití | Standardní/Bezpečný |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | krátkodobě |
| Příp.provoz.výška n.m. | 5000 m |
Mechanické údaje
| Materiál pouzdra spodní část | PA |
| Materiál krytu horní díl | PC |
| Připojovací svorka | Svorka s klecovou pružinou |
| Druh svorek | pevný |
| Rozměr výška | 129 mm |
| Rozměr šířka | 12.6 mm |
| Čistá váha | 37 g |
| Celková hmotnost | 49 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 6c |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1% |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242603 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548054439 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, plastové provedení, černý,balení 10
ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, kovová verze, pro silnémechanické
namáhání, balení 2 kusy.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, zemnící svorka pro montážní lištu, přípojka PE, plastovéprovedení,
zelená/žlutá, balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s
identifikační nálepkou.
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
312950
PSSu, popisovač pro potenciály v základním modulu, modrý, balení 10x 6kusů,
baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s
identifikační nálepkou.
PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
312951
PSSu, popisovač pro potenciály v základním modulu, červený, balení 10x 6kusů,
baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s
identifikační nálepkou.
PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
312952
PSSu, popisovač pro potenciály v základním modulu, zelený, balení 10x 6kusů,
baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s
identifikační nálepkou.
PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
312953
PSSu, popisovač pro potenciály v základním modulu, černý, balení 10x 6kusů,
baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s
identifikační nálepkou.
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
312954
PSSu, popisovač pro potenciály v základním modulu, hnědý, balení 10x 6kusů,
baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s
identifikační nálepkou.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312955
PSSu, popisovač pro potenciály v základním modulu, červený/modrý, balení10x 6 kusů,
baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s
identifikační nálepkou.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312956
PSSu, popisovač pro potenciály v základním modulu, zelený/žlutý, balení10x 6
kusů, baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s
identifikační nálepkou.
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
312957
PSSu, popisovač pro potenciály v základním modulu, bílý, balení 10x 6kusů,
baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s
identifikační nálepkou.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové,
elektronické a kompaktní moduly S DĚLICÍ ČÁROU, balení 10 kusů (10x DINA4
vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v
opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, štítky pro označování svorek pro základní moduly (dekafix), s
číslicemi 1..50, balení 10x 50 štítků pro označování svorek, baleno v
neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, štítky pro označování svorek pro základní moduly (dekafix), s
číslicemi 51..100, balení 10x 50 štítků pro označování svorek, baleno v
neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, štítky pro označování svorek pro základní moduly (dekafix), s
číslicemi 101..150, balení 10x 50 štítků pro označování svorek, baleno v
neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, štítky pro označování svorek pro základní moduly (dekafix), s
číslicemi 151..200, balení 10x 50 štítků pro označování svorek, baleno v
neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové,
elektronické a kompaktní moduly BEZ DĚLICÍ ČÁRY, balení 10 kusů (10x DINA4
vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v
opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, ukončovací deska s integrovaným ukončovacím obvodem, pro náročné
provozní podmínky.