text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSSu BS 1/8 C-T

Product ID: 314651
GTIN: 4046548054439
PSSu,用於電源電壓模組的基礎模組,饋送模組 供電,饋送週邊設備供電,饋送 C 導軌,1 列, 4 個連接層級,8 個端子,彈簧式連接,用於較高 環境要求。僅供用作系統環境 A 中的 主要模組之後以及遠端站 PSSu XR F-T 之後的第一模組!

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
應用範圍 標準/故障安全  
 
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Briefly  
Perm. operating height ASL 5000 m  
外殼材質下部區段 PA  
外殼材質上部 PC  
連接端子 彈簧夾端子  
端子樣式 固定式  
高度尺寸 129  mm
寬度尺寸 12.6  mm
淨重 37  g
毛重 49  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
依據指令的 RoHS 例外情況 6c  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
% 污染物份額 > 0,1%  
CAS號 7439-92-1  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242603  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548054439  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85369095  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Optional accessories

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu,用於頂帽導軌的端角,塑料版本,黑色,PU 10 件,裝在有標記貼紙的中性紙箱中。
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu,用於頂帽導軌的端角,金屬版本,適用於強力機械 應力,PU 2 件。
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu,用於頂帽導軌的接地端子,PE 連接,塑料版本, 綠色/黃色,PU 10 件,裝在有 標記貼紙的中性紙箱中。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架, 電子與精巧型模組有分離器,PU 10x 件(10x DIN A4 頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的 可再密封塑膠袋中。
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
PSSu A LA1 (10x50 pcs.) 312959
PSSu,用於基礎模組的端子銘牌(dekafix),標記 編號 1..50,PU 10x 50 端子銘牌,裝在有標記貼紙的 中性紙箱中。
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) 312960
PSSu,用於基礎模組的端子銘牌(dekafix),標記 編號 51..50,PU 10x 50 端子銘牌,裝在有標記貼紙的 中性紙箱中。
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
PSSu A LA3 (10x50 pcs.) 312961
PSSu,用於基礎模組的端子銘牌(dekafix),標記 編號 101..150,PU 10x 50 端子銘牌,裝在有標記貼紙的 中性紙箱中。
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
PSSu A LA4 (10x50 pcs.) 312962
PSSu,用於基礎模組的端子銘牌(dekafix),標記 編號 151..200,PU 10x 50 端子銘牌,裝在有標記貼紙的 中性紙箱中。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架, 電子與精巧型模組無分離器,PU 10x 件(10x DIN A4 頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的 可再密封塑膠袋中。
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu,端接底板有整合式端接電阻器,用於較高 環境要求。