text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSSu BS 1/8 C-T

Numéro de l'article: 314651
GTIN: 4046548054439
PSSu, embase, pour modules d’alimentation, alimentation des modules, alimentation des périphéries, alimentation du rail C,1 rangée, 4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à ressorts, pour desexigencesenvironnementales élevées. Uniquement pour une utilisationcomme premier module après la tête de station dans l’environnement de système A e...  Pour plus d’informations

Unité

Votre prix

€17.70

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

PSSu, embase, pour modules d’alimentation, alimentation des modules, alimentation des périphéries, alimentation du rail C,1 rangée, 4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à ressorts, pour desexigencesenvironnementales élevées. Uniquement pour une utilisationcomme premier module après la tête de station dans l’environnement de système A et après la station àdistance PSSu XR F-T !

Homologation CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
Domaine d’application Standard / failsafe  
 
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? temporaire  
Install. haut. autori. AMSL 5000 m  
Matériau du boîtier partie inf PA  
Matériau du boîtier partie sup PC  
Bornier de raccordement Bornier à ressorts  
Type de borniers Fixe  
Dimensions hauteur 129  mm
Dimension largeur 12.6  mm
Poids net 37  g
Poids brut 49  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 6c  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1%  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242603  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548054439  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, équerre terminale pour support profilé, modèle en matièreplastique, noir, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, équerre terminale pour support profilé, en métal, pour de fortes sollicitations mécaniques, UE 2 pièces.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, borne de terre pour support profilé, raccordement PE, modèle enmatière plastique, vert / jaune, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station, modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 AVEC LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4 avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€135.35
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
PSSu A LA1 (10x50 pcs.) 312959
PSSu, étiquettes de repérage des borniers pour embases (dekafix),inscription avec chiffres 1 à 50, UE 10x 50 étiquettes de repérage des borniers,emballage dans carton neutre avec autocollant de marquage.
€29.50
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) 312960
PSSu, étiquettes de repérage des borniers pour embases (dekafix),inscription avec chiffres 51 à 100, UE 10x 50 étiquettes de repérage des borniers,emballage dans carton neutre avec autocollant de marquage.
€29.50
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
PSSu A LA3 (10x50 pcs.) 312961
PSSu, étiquettes de repérage des borniers pour embases (dekafix),inscription avec chiffres 101 à 150, UE 10x 50 étiquettes de repérage des borniers,emballage dans carton neutre avec autocollant de marquage.
€29.50
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
PSSu A LA4 (10x50 pcs.) 312962
PSSu, étiquettes de repérage des borniers pour embases (dekafix),inscription avec chiffres 151 à 200, UE 10x 50 étiquettes de repérage des borniers,emballage dans carton neutre avec autocollant de marquage.
€29.50
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station, modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 SANS LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4 avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€135.35
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
Plaque de terminaison avec résistance de terminaison intégrée, pour desexigences environnementales élevées.
€21.16