text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSSu BS 1/8 C-T

Ürün numarası: 314651
GTIN: 4046548054439
PSSu, besleme voltajı modülleri için temel modül, besleme girişli modül beslemesi, besleme girişli çevre birimi beslemesi, besleme girişli C rayı, 1 sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 8 terminal, yaylı bağlantı, artan çevresel gereklilikler için. Yalnızca A sistemortamında ana modülden sonra ve PSSu XRF-T uzak istasyonundan sonra ilk modül olarakkullanıl...  Daha Fazla

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

PSSu, besleme voltajı modülleri için temel modül, besleme girişli modül beslemesi, besleme girişli çevre birimi beslemesi, besleme girişli C rayı, 1 sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 8 terminal, yaylı bağlantı, artan çevresel gereklilikler için. Yalnızca A sistemortamında ana modülden sonra ve PSSu XRF-T uzak istasyonundan sonra ilk modül olarakkullanılır!

Approval CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
Uygulama aralığı Standart/arıza emniyeti  
 
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Briefly  
Perm. operating height ASL 5000 m  
Alt kısım gövde malzemesi PA  
Muhafaza malzemesi üst kısım PC  
Bağlantı terminali Kafes bağlama terminali  
Terminal yapısı sabit  
Yükseklik boyutu 129  mm
Genislik boyutu 12.6  mm
Net agirlik 37  g
Brüt ağırlık 49  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 6c  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1%  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242603  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548054439  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, plastik sürüm, siyah, PU 10 adet, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, metal sürüm, güçlü mekanik gerilim için, PU 2 adet.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, üst başlıklı ray için topraklama terminali, PE bağlantısı, plastik sürüm, yeşil/sarı, PU 10 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri, AYIRICI ile elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4 sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
PSSu A LA1 (10x50 pcs.) 312959
PSSu, temel modüller için terminal isim levhaları (dekafix), 1..50 arası numaralarla etiketlenmiş, PU 10x 50 terminal isim levhası, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) 312960
PSSu, temel modüller için terminal isim levhaları (dekafix), 51..50arası numaralarla etiketlenmiş, PU 10x 50 terminal isim levhası, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
PSSu A LA3 (10x50 pcs.) 312961
PSSu, temel modüller için terminal isim levhaları (dekafix), 101..150arası numaralarla etiketlenmiş, PU 10x 50 terminal isim levhası, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
PSSu A LA4 (10x50 pcs.) 312962
PSSu, temel modüller için terminal isim levhaları (dekafix), 151..200arası numaralarla etiketlenmiş, PU 10x 50 terminal isim levhası, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri, AYIRICI olmayan elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4 sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, entegre terminal dirençli terminal plakası, artan çevre gereksinimleri için.