text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSSu BS 1/8 C-T

Numero dell'articolo: 314651
GTIN: 4046548054439
PSSu, modulo base, per moduli di alimentazione tensione, alimentazioneModul Supply, alimentazione Periphery Supply alimentazione guida DIN, 1 fila, 4 livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a molla, percondizioni ambientali gravose. Solo per l’impiego come primo modulo dopoil modulo principale nell’ambiente di sistema A e dopo la stazione...  Altri

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

PSSu, modulo base, per moduli di alimentazione tensione, alimentazioneModul Supply, alimentazione Periphery Supply alimentazione guida DIN, 1 fila, 4 livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a molla, percondizioni ambientali gravose. Solo per l’impiego come primo modulo dopoil modulo principale nell’ambiente di sistema A e dopo la stazioneremota PSSu XR F-T!

Omologazione CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
Campo di applicazione Standard/failsafe  
 
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa momentaneo  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 5000 m  
Materiale custodia parte inf. PA  
Mater. custodia Parte super. PC  
Morsetto di collegamento Morsetto a molla  
Tipo di morsetto Fisso  
Altezza 129  mm
Larghezza 12.6  mm
Peso netto 37  g
Peso lordo 49  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 6c  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1%  
CAS No. 7439-92-1  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242603  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548054439  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori opzionali

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, terminale per guida DIN, versione in plastica, nero, contenutoconfezione 10 pz., confezionati in cartone neutro con etichetta identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, terminale per guida DIN, versione in metallo, per sollecitazionimeccaniche notevoli , contenuto della confezione 2 pz.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, morsetto di terra, collegamento PE, versione in plastica, verde/giallo, contenuto confezione 10pz., confezionati in cartone neutrocon etichetta identificativa.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici e principali CON LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto della confezione 10pezzi (10x fogli DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato in sacchetto in plastica richiudibile con etichettaidentificativa.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
PSSu A LA1 (10x50 pcs.) 312959
PSSu, targhette per siglatura morsetti per moduli base (dekafix),marcate con numeri da 1 a 50, contenuto della confezione 10 x 50 targhette persiglatura morsetti, imballate in sacchetto in plastica richiudibile con etichettaidentificativa.
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) 312960
PSSu, targhette per siglatura morsetti per moduli base (dekafix),marcate con numeri da 51 a 100, contenuto della confezione 10 x 50 targhette persiglatura morsetti, imballate in sacchetto in plastica richiudibile conetichetta identificativa.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
PSSu A LA3 (10x50 pcs.) 312961
PSSu, targhette per siglatura morsetti per moduli base (dekafix),marcate con numeri da 101 a 150, contenuto della confezione 10 x 50 targhette persiglatura morsetti, imballate in sacchetto in plastica richiudibile con etichetta identificativa.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
PSSu A LA4 (10x50 pcs.) 312962
PSSu, targhette per siglatura morsetti per moduli base (dekafix),marcate con numeri da 151 a 200, contenuto della confezione 10 x 50 targhette persiglatura morsetti, imballate in sacchetto in plastica richiudibile con etichetta identificativa.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici e principali SENZA LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto dellaconfezione 10 pezzi (10x fogli DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato insacchetto in plastica richiudibile con etichetta identificativa.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, piastra terminale con resistenza terminale integrata, percondizioni ambientali gravose.