Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"542085","name":"PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Similaire à l’illustration
PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator
Numéro de l'article: 542085
GTIN: 4046548077568
RFiD actuator for safety switch PSEN cs5.13 M12 EX, IP67, PU = 1
piece, ATEX approval.
Item
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
General data
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed ATEX electrosuisse TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
| Sensor principle | Transponder |
| Coding level to ISO 14119 | gering |
| Transponder coding | codiert |
| unit type | Betätiger |
Technical data
Environmental data
| Ambient temperature standard | EN 60068-2-14 |
| Ambient temperature | -25 |
| Max. ambient temp. at Hmax | +55 °C |
| Max. ambient temp. at 2000 m | +55 °C |
| Storage temperature standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Climatic suitability standard | EN 60068-2-30 |
| Humidity rating | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Perm. operating height ASL | 4000 m |
| EMC to standard ... | EN 60947-5-3 |
| Vibration to standard ... | EN 60947-5-2 |
| Acc. shock to standard1 | 30g |
| Protection type, housing | IP67 |
Mechanical data
| Housing material upper part | PBT |
| Height dimension | 18 |
| Width dimension | 37 |
| Depth dimension | 19 |
| Net weight | 15 |
| Gross weight | 20 |
Transponder
| Operating frequency | 122 kHz - 128 kHz |
Environment
| RoHS directive |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS conformity | yes |
| RoHS exceptions | no |
| REACh compliance | Contains no SVHC substances |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commercial data
| ECLASS version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274002 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548077568 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantity per packaging unit | 1 |
Accessoires optionnels
PSEN mag/cs bracket straight
532111
Aide au montage, pour le PSENmag et le PSENcode. Aide à l’alignement.UE =2 pièces.
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M4x20, matériau acierinoxydable, UE = 10
pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN
cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M4x26, matériau acierinoxydable, UE = 10
pièces, adaptées aux actionneurs : PSENmag avec spacer.