text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator

Numer produktu: 542085
GTIN: 4046548077568
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs5.13 M12 EX, IP67,opakowanie jednostkowe = 1 szt. , certyfikat ATEX.

Sztuka

Cena

€14.36

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
cULus Listed  
ATEX  
electrosuisse  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Zasada działania czujników Transponder  
Poziom kodowania wg ISO 14119 gering  
Kodowanie transpondera codiert  
rodzaj jednostki Betätiger  
 
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -25  
Maks. temp. otoczenia w Hmax +55 °C  
Maks. temp. otoczenia 2000 m +55 °C  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-30  
Klasa wilgotności 93 % r. F. bei 40 °C  
Dop.wys.pracy n.p.m. 4000 m  
EMC wg standardu... EN 60947-5-3  
Drgania wg normy... EN 60947-5-2  
Przysp.wstrz. wg normy1 30g  
Stopień ochrony obudowy IP67  
Materiał górnej części obudowy PBT  
Wysokość 18  
Szerokość 37  
Głębokość 19  
Ciężar netto 15  
Ciężar brutto 20  
Częstotliwość pracy 122 kHz - 128 kHz  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27274002  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548077568  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Uchwyt montażowy PSENmag, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
€25.59
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
Zestaw montażowy do PSENmag i PSENcode. Prowadnica wyrównująca.Opakowanie jednostkowe = 2 sztuki.
€42.54
PSEN screw M4x20 10pcs
PSEN screw M4x20 10pcs 540313
Śruby jednostronne, gniazdo, jednostronne, M4x20, stal nierdzewna,opakowanie jednostkowe = 10 sztuk, pasujące do aktuatora: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
€3.99
PSEN screw M4x26 10pcs
PSEN screw M4x26 10pcs 540314
Śruby jednostronne, gniazdo, jednostronne, M4x26, stal nierdzewna,opakowanie jednostkowe = 10 sztuk, pasujące do aktuatora: PSENmag z podkładką dystansującą.
€3.99