text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator

Número do produto: 542085
GTIN: 4046548077568
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs5.13 M12 EX,IP67, embalagem = 1 unidade, aprovação ATEX.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
cULus Listed  
ATEX  
electrosuisse  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Princípio do sensor Transponder  
Nível de codificação ISO 14119 gering  
Codificação do transponder codiert  
tipo de unidade Betätiger  
 
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
Temp. amb. máx. à alt. máx. +55 °C  
Temp. ambiente máxima A 2000 m +55 °C  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-30  
Descrição da carga de umidade 93 % r. F. bei 40 °C  
Alt. op. adm. acima nível mar 4000 m  
EMV conforme norma... EN 60947-5-3  
Oscilações conforme norma... EN 60947-5-2  
Acel. choque conf. norma 1 30g  
Tipo de proteção caixa IP67  
Material caixa peça superior PBT  
Dimensão altura 18  
Dimensão de profundidade 37  
Dimensão de profundidade 19  
Peso líquido 15  
Peso bruto 20  
Frequência operacional 122 kHz - 128 kHz  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27274002  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548077568  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Suporte de montagem PSENmag, VP = 1 unidade.
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
Dispositivo de montagem, para PSENmag e PSENcode. Dispositivo dealinhamento. VP = 2 unidades.
PSEN screw M4x20 10pcs
PSEN screw M4x20 10pcs 540313
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M4x20, material açoinoxidável, VPE = 10 unidades, adequado para atuadores: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
PSEN screw M4x26 10pcs
PSEN screw M4x26 10pcs 540314
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M4x26, material açoinoxidável, VPE = 10 unidades, adequado para atuadores: PSENmag com spacer.