text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator

Artikelnummer: 542085
GTIN: 4046548077568
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs5.13 M12 EX, IP67, VPE = 1 Stück, ATEX Zulassung.

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
ATEX  
electrosuisse  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Sensorprinzip Transponder  
Codierstufe nach ISO 14119 gering  
Transponder Codierung codiert  
Gerätevariante Betätiger  
 
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -25  
max. Umgebungstemp. bei Hmax +55 °C  
max. Umgebungstemp. Bei 2000 m +55 °C  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-30  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Zul. Betriebshöhe über NN 4000 m  
EMV nach Norm .... EN 60947-5-3  
Schwingungen nach Norm ... EN 60947-5-2  
Beschleun. Schock nach Norm 1 30g  
Schutzart Gehäuse IP67  
Gehäusematerial Oberteil PBT  
Abmessung h 18  
Abmessung b 37  
Abmessung t 19  
Nettogewicht 15  
Bruttogewicht 20  
Betriebsfrequenz 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274002  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548077568  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Optionales Zubehör

PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Montagewinkel PSENmag, VP = 1 Stück.
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
Montagehilfe, für PSENmag und PSENcode. Ausrichthilfe. VP = 2 Stück.
PSEN screw M4x20 10pcs
PSEN screw M4x20 10pcs 540313
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M4x20, Material Edelstahl, VPE = 10 Stück, passend für Betätiger: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
PSEN screw M4x26 10pcs
PSEN screw M4x26 10pcs 540314
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M4x26, Material Edelstahl, VPE = 10 Stück, passend für Betätiger: PSENmag mit Spacer.