Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"542085","name":"PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator
Номер артикула: 542085
GTIN: 4046548077568
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs5.13 M12 EX,IP67, комплект поставки = 1
датчик, сертифицирован ATEX.
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
UKCA cULus Listed ATEX electrosuisse TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
| Принцип датчика | Transponder |
| Уровень шифров. по ISO 14119 | gering |
| Кодирование приемопередатчика | codiert |
| тип устройства | Betätiger |
технические данные
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | -25 |
| Макс. темп. окр. ср. при Hmax | +55 °C |
| Макс. темп. окр. ср. на 2000 м | +55 °C |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-30 |
| Номинальный уровень влажности | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Постоянная рабочая высота ASL | 4000 m |
| ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-3 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
| Тип защиты, корпус | IP67 |
механические данные
| Материал верхней части кожуха | PBT |
| Размер по высоте | 18 |
| Размер по ширине | 37 |
| Размер по глубине | 19 |
| Вес нетто | 15 |
| Вес брутто | 20 |
ответчик
| Рабочая частота | 122 kHz - 128 kHz |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27274002 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548077568 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности
PSEN mag/cs bracket straight
532111
Вспомогательное приспособление для PSENmag и PSENcode. Направляющая длявыравнивания. Комплект поставки = 2 штуки.
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Односторонние винты, односторонний слот, M4x20, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10
штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1M12/8, PSEN
cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Односторонние винты, односторонний слот, M4x26, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10
штук, подходит для исполнительного механизма: PSENmag с проставкой.