text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator

Número de producto: 542085
GTIN: 4046548077568
RFiD actuator for safety switch PSEN cs5.13 M12 EX, IP67, PU = 1 piece, ATEX approval.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
ATEX  
electrosuisse  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Principio de sensor Transponder  
Nivel codif. según ISO 14119 gering  
Codificación transpondedores codiert  
tipo unidad Betätiger  
 
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
Temp. ambiental máx. para Hmáx +55 °C  
Temp. ambiental máx. a 2000 m +55 °C  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-30  
Dato sobre resistencia humedad 93 % r. F. bei 40 °C  
Altura func. máx. s. n. m. 4000 m  
CEM según normativa .... EN 60947-5-3  
Vibraciones según norma ... EN 60947-5-2  
Acel. choque según norma 1 30g  
Carcasa de clase de protección IP67  
Material carcasa superior PBT  
Dimensión de altura 18  
Dimensión Ancho 37  
Dimensión Profundidad 19  
Peso neto 15  
Peso bruto 20  
Frecuencia de servicio 122 kHz - 128 kHz  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274002  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548077568  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Mounting bracket PSENmag, PU = 1 piece.
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
Assembly aid, for PSENmag and PSENcode. Alignment guide. PU = 2 pieces.
PSEN screw M4x20 10pcs
PSEN screw M4x20 10pcs 540313
One-way screws, one-way slot, M4x20, material stainless steel, PU = 10 pieces, suitable for actuator: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
PSEN screw M4x26 10pcs
PSEN screw M4x26 10pcs 540314
One-way screws, one-way slot, M4x26, material stainless steel, PU = 10 pieces, suitable for actuator: PSENmag with spacer.