閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"542085","name":"PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator
製品コード: 542085
GTIN: 4046548077568
安全スイッチPSEN cs5.13 M12 EX用RFID式アクチュエータ、IP67、
PU = 1個、ATEX認証。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed ATEX electrosuisse TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
| センサ原理 | Transponder |
| コード化レベルISO 14119適合 | gering |
| トランスポンダのコーディング | codiert |
| ユニットタイプ | Betätiger |
技術データ
環境データ
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 | -25 |
| 最大高度での最高周囲温度 | +55 °C |
| 高度2,000 mでの最高周囲温度 | +55 °C |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-30 |
| 相対湿度・温度 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| 許容動作高度ASL | 4000 m |
| EMC試験の適用規格~ | EN 60947-5-3 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60947-5-2 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
| 保護構造、ハウジング | IP67 |
機械的データ
| ハウジング素材 (上部) | PBT |
| 高さ | 18 |
| 幅 | 37 |
| 奥行き | 19 |
| 実量 | 15 |
| 総重量 | 20 |
トランスポンダ
| 動作周波数 | 122 kHz - 128 kHz |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | いいえ |
| REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274002 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548077568 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(オプション)
PSEN mag/cs bracket straight
532111
取り付け金具、非接触型安全近接スイッチPSENmagおよびRFID式安全近接スイッチPSENcode用。配置ガイド。PU = 2個。
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
単方向スクリュー、単方向スロット、M4x20、ステンレス鋼製、
PU = 10個、アクチュエータに最適: PSEN cs5.1n、PSEN cs5.1 M12/8、PSEN
cs5.11、PSEN cs5.13、PSEN cs6.1n、PSEN cs6.2n、PSEN cs6.11、PSENcs6.21。
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
単方向スクリュー、単方向スロット、M4x26、ステンレス鋼製、
PU = 10個、アクチュエータに対応: PSENmag (スペーサ付き)。