text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

RevPi Con M­Bus VHP ext. module 169 MHz

Artikelnummer: Z9000018
Mit dem RevPi Con M-Bus VHP kann der RevPi Connect mit 169 MHz Wireless M-Bus ausgestattet werden. Das Erweiterungsmodul besitzt an der Front eine SMA-Buchse zum Anschluss einer Antenne (Antenne nicht...  Mehr

Stück

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Mit dem RevPi Con M-Bus VHP kann der RevPi Connect mit 169 MHz Wireless M-Bus ausgestattet werden. Das Erweiterungsmodul besitzt an der Front eine SMA-Buchse zum Anschluss einer Antenne (Antenne nicht im Lieferumfang enthalten), Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20.

Zulassung CE  
UKCA  
 
Abmessung h 96  mm
Abmessung b 22.5  mm
Abmessung t 110.5  mm
Nettogewicht 77  g
Bruttogewicht 87  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242290  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001604  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548096002  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 84714900  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Optionales Zubehör

Connector for CON Bridge Module
Connector for CON Bridge Module Z9000021
Steckbrücke für ConBridge zur Verbindung der einzelnen Revolution Pi Module. Nur passend für RevPi Connect in Verbindung mit RevPi Con Erweiterungsmodulen.