text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

IndustrialPI AIO

Artikelnummer: A3000004
GTIN: 4046548110111
Erweiterungsmodul für den IndustrialPI 4, 6 Eingangskanäle, 2 Ausgangskanäle für Strom, Spannung, RTDs, Ausgangsspannungsbereiche: ±10 V, ±11 V, ±5 V, ± 5,5 V, 0…10 V, 0…11 V, 0…5 V, 0…5,5 V, Ausgangsstrombereiche: 0 … 20 mA, 0 … 24 mA, 4 … 20 mA,

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Erweiterungsmodul für den IndustrialPI 4, 6 Eingangskanäle, 2 Ausgangskanäle für Strom, Spannung, RTDs, Ausgangsspannungsbereiche: ±10 V, ±11 V, ±5 V, ± 5,5 V, 0…10 V, 0…11 V, 0…5 V, 0…5,5 V, Ausgangsstrombereiche: 0 … 20 mA, 0 … 24 mA, 4 … 20 mA,

Zulassung CE  
 
Umgebungstemperatur -30 - 55  °C
Schutzart Gehäuse IP20  
Gehäusematerial Kunststoff  
Abmessung h 96  mm
Abmessung b 22.5  mm
Abmessung t 110.5  mm
Nettogewicht 115  g
Bruttogewicht 121  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 19200192  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001413  
GTIN 4046548110111  
Volumen 0.483  dm3
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1