Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"A3000004","name":"IndustrialPI AIO","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0460","00102002417144","0010200241714480XC"]}
Afbeelding vergelijkbaar
IndustrialPI AIO
Productnummer: A3000004
GTIN: 4046548110111
Uitbreidingsmodule voor de IndustrialPI 4, 6 ingangskanalen, 2
uitgangskanalen voor stroom, spanning, RTD's, uitgangsspanningsbereiken:± 10
V, ± 11 V, ± 5 V, ± 5,5 V, 0...10 V, 0...11 V, 0...5 V, 0...5,5 V,
uitgangsstroombereiken: 0 … 20 mA, 0 … 24 mA, 4 … 20 mA,
Eenheid
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Uitbreidingsmodule voor de IndustrialPI 4, 6 ingangskanalen, 2 uitgangskanalen voor stroom, spanning, RTD's, uitgangsspanningsbereiken:± 10 V, ± 11 V, ± 5 V, ± 5,5 V, 0...10 V, 0...11 V, 0...5 V, 0...5,5 V, uitgangsstroombereiken: 0 … 20 mA, 0 … 24 mA, 4 … 20 mA,
Algemene data
| Goedkeuring | CE |
Technische data
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | -30 - 55 °C |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmateriaal | Kunststof |
| Afmeting hoogte | 96 mm |
| Afmeting breedte | 22.5 mm |
| Afmeting diepte | 110.5 mm |
| Nettogewicht | 115 g |
| Brutogewicht | 121 g |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 19200192 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001413 |
| GTIN | 4046548110111 |
| Volume | 0.483 dm3 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |