text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

IndustrialPI AIO

Ürün numarası: A3000004
GTIN: 4046548110111
EndüstriyelPI 4 için genişleme modülü, 6 giriş kanalı, akım, voltaj,RTD’ler için 2 çıkış kanalı, çıkış voltajı aralıkları: ±10 V, ±11 V, ±5 V, ± 5,5 V, 0…10 V, 0…11 V, 0…5 V, 0…5,5 V, çıkış akımı aralıkları: 0 … 20 mA, 0 … 24 mA, 4 … 20 mA,

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

EndüstriyelPI 4 için genişleme modülü, 6 giriş kanalı, akım, voltaj,RTD’ler için 2 çıkış kanalı, çıkış voltajı aralıkları: ±10 V, ±11 V, ±5 V, ± 5,5 V, 0…10 V, 0…11 V, 0…5 V, 0…5,5 V, çıkış akımı aralıkları: 0 … 20 mA, 0 … 24 mA, 4 … 20 mA,

Approval CE  
 
Olarak çevre ısısı -30 - 55  °C
Koruma tip, muhafaza IP20  
Gövde malzemesi Plastik  
Yükseklik boyutu 96  mm
Genislik boyutu 22.5  mm
Derinlik boyutu 110.5  mm
Net agirlik 115  g
Brüt ağırlık 121  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 19200192  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001413  
GTIN 4046548110111  
Cilt 0.483  dm3
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1