text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

IndustrialPI AIO

製品コード: A3000004
GTIN: 4046548110111
産業用PI 4拡張モジュール、入力チャネル6個、 電流、電圧用の出力チャネル2個、RTD、出力電圧範囲: ±10 V、±11 V、±5 V、±5.5 V、0~10 V、0~11 V、0~5 V、0~5.5 V、 出力電流範囲: 0~20 mA、0~24 mA、4~20 mA、

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

 
使用周囲温度 -30 - 55  °C
保護構造、ハウジング IP20  
ハウジング素材 プラスチック  
高さ 96  mm
22.5  mm
奥行き 110.5  mm
実量 115  g
総重量 121  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 19200192  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001413  
GTIN 4046548110111  
ボリューム 0.483  dm3
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1