Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"A3000004","name":"IndustrialPI AIO","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0460","00102002417144","0010200241714480XC"]}
Skutečný produkt se může lišit
IndustrialPI AIO
Kód materiálu: A3000004
GTIN: 4046548110111
Rozšiřující modul pro IndustrialPI 4, 6 vstupních kanálů, 2
výstupní kanály pro proud, napětí, RTDs, rozsahy výstupního napětí: ±10
V, ±11 V, ±5 V, ± 5,5 V, 0…10 V, 0…11 V, 0…5 V, 0…5,5 V,
Rozsahy výstupního proudu: 0…20 mA, 0…24 mA, 4…20 mA,
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Rozšiřující modul pro IndustrialPI 4, 6 vstupních kanálů, 2 výstupní kanály pro proud, napětí, RTDs, rozsahy výstupního napětí: ±10 V, ±11 V, ±5 V, ± 5,5 V, 0…10 V, 0…11 V, 0…5 V, 0…5,5 V, Rozsahy výstupního proudu: 0…20 mA, 0…24 mA, 4…20 mA,
Všeobecné údaje
| Povolení | CE |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | -30 - 55 °C |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Mechanické údaje
| Materiál pouzdra | Plast |
| Rozměr výška | 96 mm |
| Rozměr šířka | 22.5 mm |
| Rozměr hloubka | 110.5 mm |
| Čistá váha | 115 g |
| Celková hmotnost | 121 g |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 19200192 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC001413 |
| GTIN | 4046548110111 |
| Svazek | 0.483 dm3 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |