text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

IndustrialPI AIO

Numéro de l'article: A3000004
GTIN: 4046548110111
Module d’extension pour IndustrialPI 4, 6 canaux d’entrées, 2 canaux de sorties pour courant, tension, RTD, plages de tension desortie : ±10 V, ±11 V, ±5 V, ± 5,5 V, 0 à 10 V, 0 à 11 V, 0 à 5 V, 0 à 5,5 V, plages de courant de sortie : 0 à 20 mA, 0 à 24 mA, 4 à 20 mA,

Unité

Votre prix

€333.09

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Module d’extension pour IndustrialPI 4, 6 canaux d’entrées, 2 canaux de sorties pour courant, tension, RTD, plages de tension desortie : ±10 V, ±11 V, ±5 V, ± 5,5 V, 0 à 10 V, 0 à 11 V, 0 à 5 V, 0 à 5,5 V, plages de courant de sortie : 0 à 20 mA, 0 à 24 mA, 4 à 20 mA,

Homologation CE  
 
Température d’utilisation -30 - 55  °C
Indice de protection de boîtie IP20  
Matériau du boîtier Plastique  
Dimensions hauteur 96  mm
Dimension largeur 22.5  mm
Dimension profondeur 110.5  mm
Poids net 115  g
Poids brut 121  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 19200192  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001413  
GTIN 4046548110111  
Volume 0.483  dm3
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1