text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

LBK Bus Cable Sensor/Sensor 15m

Artikelnummer: Z9000036
GTIN: 
Sensor/Sensor Kabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polig, geschirmt, Eingangsseite: Stecker M12, female, A-kodiert, abgewinkelt 90°, Ausgangsseite: Stecker M12, male, A-kodiert, abgewinkelt 90°, 15 m. Der Artikel wurde abgekündigt. Das Nachfolgeprodukt ist C1000050.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Sensor/Sensor Kabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polig, geschirmt, Eingangsseite: Stecker M12, female, A-kodiert, abgewinkelt 90°, Ausgangsseite: Stecker M12, male, A-kodiert, abgewinkelt 90°, 15 m. Der Artikel wurde abgekündigt. Das Nachfolgeprodukt ist C1000050.

 
Umgebungstemperatur -20  
80  
Feuchtebeanspruchung Angabe max. 95 %  
Betauung zulässig ? zulässig  
Kabeltyp K1 Versorgung und Datenleitung  
2 Paare verdrillte Doppeladern  
Länge des Kabels 1 15  
Impedanz Kabel K1 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz)  
Querschnitt Daten-Leiter K1 2 x 0,34 mm²  
Querschnitt UB-Leiter K1 2 x 0,34 mm²  
Abschirmung K1 ja  
Art der Abschirmung K1 Geflecht aus verzinntem Kupfer  
Nettogewicht 580  
Bruttogewicht 585  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 0 nicht relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-9.1  
ETIM Version ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000026